Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Dock vers USB de 90 cm pour iPod et iPhone - Adaptateur USB Dock

Nº de produit : USBIPODMM3NL

Remplacement du câble pour charger ou synchroniser votre iPhone ou iPod Apple®

Spécifications techniques
  • Connecteur pratique, sans verrouillage

  • Fabrication et conception de grande qualité, avec des connecteurs extrêmement durables

  • Format portable de 90 cm

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR LAFIFR TOPAFR
Disponible en
8,99 € EUR hors TVA
10,79 € incluant TVA

Nº: USBIPODMM3NL

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble station d'accueil vers USB de 90 cm pour iPod®/iPhone® USBIPODMM3 permet de connecter votre iPhone, votre iPod ou votre iPad® à votre ordinateur par USB 2.0. Pour une synchronisation et un chargement facile, le câble USB peut être branché directement ou par l'intermédiaire d'une station d'accueil au port USB d'un ordinateur. Il peut aussi être branché à l'adaptateur d'alimentation USB de l'iPod pour le charger à partir d'une prise murale. Bénéficiant d'une garantie à vie, le câble station d'accueil vers VGA de 90 cm est conçu et fabriqué pour assurer une durabilité maximale. Il remplace donc avantageusement les câbles de synchronisation abîmés ou égarés.
Points forts de StarTech.com
  • Compatible avec tous les connecteurs de station USB actuels d'Apple® - iPod, iPad et iPhone
  • Remplacez un câble de synchronisation et de chargement iPod ou iPhone abîmé ou égaré.
  • Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com et d'une assistance technique à vie gratuite
Applications
  • Synchronisez directement un iPod, un iPad ou un iPhone depuis un ordinateur, ou chargez-les sur une station d'accueil ou votre ordinateur.
  • Achetez un câble supplémentaire pour charger votre iPod, votre iPhone ou votre iPad pendant que vous travaillez
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Dock (30 broches) A verrouillage Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Blanc
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble sans verrouillage station d'accueil vers USB de 90 cm pour iPod et iPhone

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis