StarTech.com

Adaptateur de plaque femelle 2 ports USB 3.0 A à faible encombrement

Ajoutez 2 ports femelles USB 3.0 A à l'arrière de votre PC compact

Nº de produit : USB3SPLATELP

  • Deux ports femelles USB 3.0-A Superspeed
15,99 € EUR hors TVA
19,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Connecteur B 1 - IDC (20 broches , USB 3.0 , carte mère) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Bleu
Longueur de câble 0.5 m [1.6 ft]
Longueur du produit 500 mm [19.7 in]
Poids du produit 65 g [2.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 70 g [2.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur de plaque femelle 2 ports USB 3.0 A à faible encombrement

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur USB 3.0 IDC 20 broches vers plaque à 2 ports USB A encastrés
USB3SPLATE
Câble adaptateur USB 3.0 IDC 20 broches vers plaque à 2 ports USB A encastrés

Ajoutez 2 ports femelles USB 3.0 à l'arrière de votre ordinateur

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Câble USB 3.0 2 ports monté sur panneau – Câble USB A vers adaptateur carte mère F/F
USB3SPNLAFHD
Câble USB 3.0 2 ports monté sur panneau – Câble USB A vers adaptateur carte mère F/F

Prolongez une embase de carte mère USB 3.0 en deux ports USB 3.0 A montés sur panneau

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Equerre USB 4 ports - Adaptateur de Slot 4 ports USB 2.0 A Femelle
USBPLATE4
Equerre USB 4 ports - Adaptateur de Slot 4 ports USB 2.0 A Femelle

Ajoutez quatre ports USB 2.0 à l'arrière de votre ordinateur

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers plaque à 2 ports USB A - Faible encombrement
USBPLATELP
Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers plaque à 2 ports USB A - Faible encombrement

Ajoutez deux ports externes USB 2.0 à votre PC compact

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers plaque à 2 ports USB A
USBPLATE
Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers plaque à 2 ports USB A

Fournit deux connexions de ports USB à une carte mère

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir
USBPNLAFAM1
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA