StarTech.com

Câble certifié USB 3.0 A vers Micro B de 1 m - M/M

Branchez vos appareils Micro-B USB 3.0 grâce à ce câble certifié USB 3.0 de qualité supérieure

Nº de produit : USB3CAUB1M

  • 1 connecteur USB A mâle
  • 1 connecteur Micro USB B mâle
  • SuperSpeed USB 3.0 certifié USB-IF
En voir plus
  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Connecteurs moulés avec décharge de traction
12,99 € EUR hors TVA
15,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 49 g [1.7 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 58 g [2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SuperSpeed USB 3.0 certifié A vers Micro B 1 m - M/M

Certifications

Produits associés

Câble Certifié USB 3.0 A vers B 1 m - M/M - Cordon USB3 SuperSpeed USB A USB B
USB3CAB1M
Câble Certifié USB 3.0 A vers B 1 m - M/M - Cordon USB3 SuperSpeed USB A USB B

Branchez vos appareils USB 3.0 grâce à ce câble certifié USB 3.0 de qualité supérieure

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Câble certifié USB 3.0 A vers B de 2 m - M/M
USB3CAB2M
Câble certifié USB 3.0 A vers B de 2 m - M/M

Branchez vos appareils USB 3.0 grâce à ce câble certifié USB 3.0 de qualité supérieure

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA