Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble USB 3.0 SuperSpeed 0,5 m - USB A vers USB Micro B Mâle / Mâle - 50 cm
Connectez un disque dur externe Micro USB 3.0 à votre ordinateur
Nº de produit : USB3AUB50CMB
- Le câble et les connecteurs respectent les spécifications SuperSpeed USB 3.0
- Prise en charge de vitesses de transfert de données USB 3.0 jusqu'à 5 Gb/s
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Connecteurs moulés avec décharge de traction
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble SuperSpeed USB 3.0 Micro B USB3AUB50CMB assure une connexion de qualité supérieure vers vos appareils USB 3.0 Micro USB.
Ce court câble de 50 cm est parfait pour les connexions à courte portée (p. ex. branchement d'un disque dur portable sur votre ordinateur portable). Son format léger et compact convient à merveille à tous les étuis de transport.
Ce câble Micro USB 3.0 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité assurée.
Points forts de StarTech.com
- Sa portabilité réduit l'enchevêtrement de câbles
- Fiabilité garantie
Applications
Permet de brancher des appareils Micro USB 3.0 (disque dur portable, lecteur de carte, dispositif d'acquisition vidéo, boîtier de disque dur, etc.) à un ordinateur de bureau ou portable compatible USB 3.0
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V932938 | |
Tech Data - France | 4428791 | |
UPC Code | 065030854252 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Placage du connecteur | Nickel | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Type et débit | USB 3.0 - 5 Gb/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle | |
Connecteur B | 1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 28 AWG | |
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 8 mm [0.3 in] | |
Largeur du produit | 16 mm [0.6 in] | |
Longueur de câble | 0.5 m [1.6 ft] | |
Longueur du produit | 0.5 m [1.6 ft] | |
Poids du produit | 31 g [1.1 oz] | |
Style de connecteur | Droit | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 39 g [1.4 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble SuperSpeed USB 3.0 noir A vers Micro B de 50 cm - M/M |
Produits associés
Câble SuperSpeed USB 3.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Bleu
Connectez un disque dur externe Micro USB 3.0 à votre ordinateur
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- USB3AUB50CMB_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis