StarTech.com

Câble SuperSpeed USB 3.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Bleu

Connectez un disque dur externe Micro USB 3.0 à votre ordinateur

Nº de produit : USB3SAUB1

  • 1 connecteur USB 3.0 A mâle
  • 1 connecteur USB 3.0 Micro B mâle
  • La conception à paire torsadée blindée (STP) empêche les interférences électromagnétiques (EMI)
En voir plus
  • Prise en charge de vitesses de transfert de données USB 3.0 jusqu'à 5 Gb/s
  • Connecteurs moulés avec décharge de traction
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
8,99 € EUR hors TVA
10,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Bleu
Longueur de câble 0.3 m [1 ft]
Longueur du produit 0.3 m [1 ft]
Poids du produit 23 g [0.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 33 g [1.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SuperSpeed USB 3.0 - A vers micro B

Certifications

Produits associés

Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu
USB3SEXTAA6
Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu

Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA