Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble Certifié USB 3.0 A vers B 1 m - M/M - Cordon USB3 SuperSpeed USB A USB B
Branchez vos appareils USB 3.0 grâce à ce câble certifié USB 3.0 de qualité supérieure
Nº de produit : USB3CAB1M
- 1 connecteur USB A mâle
- 1 connecteur USB B mâle
- SuperSpeed USB 3.0 certifié USB-IF
- Vitesse de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Connecteurs moulés avec serre-câble
- Rétrocompatible avec USB 2.0
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble USB 3.0 A vers B USB3CAB1M de 1 m offre une connexion haute qualité entre vos périphériques dotés d'un port USB 3.0 de type B (comme les boîtiers de disque dur, les lecteurs de carte, les stations d'accueil et les dispositifs d'acquisition vidéo) et un ordinateur compatible USB.
Ce câble est certifié USB-IF selon les spécifications USB 3.0 pour une connexion fiable et durable à vos appareils USB de type B, et bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.
Points forts de StarTech.com
- Certifié USB-IF et testé pour offrir une connectivité et une performance fiables
- Fiabilité garantie
Applications
Connectez un périphérique SuperSpeed USB 3.0 de type B (boîtier de disque dur, lecteur de carte, station d'accueil, dispositif d'acquisition vidéo, etc.) à un ordinateur de bureau, ordinateur portable ou serveur USB 3.0
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V932804 | |
Tech Data - France | 4428435 | |
UPC Code | 065030850896 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Placage du connecteur | Nickel | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Type et débit | USB 3.0 - 5 Gb/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle | |
Connecteur B | 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 24/28 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 1 m [3.3 ft] | |
Longueur du produit | 1 m [3.3 ft] | |
Poids du produit | 54.2 g [1.9 oz] | |
Style de connecteur | Droit | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 63 g [2.2 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble USB 3.0 certifié A vers B 1 m - M/M |
Produits associés
Câble Certifié USB 3.0 A vers B 2 m - M/M - Cordon USB3 SuperSpeed USB A USB B
Branchez vos appareils USB 3.0 grâce à ce câble certifié USB 3.0 de qualité supérieure
Câble Certifié USB 3.0 A vers Micro B 1 m - M/M - Câble Micro USB 3.0 SuperSpeed
Branchez vos appareils Micro-B USB 3.0 grâce à ce câble certifié USB 3.0 de qualité supérieure
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- USB3CAB1M_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis