Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble d'extension USB 3.0 actif 3 m - M/F

Nº de produit : USB3AAEXT3M

Prolongez de 3 mètres la distance d'un périphérique USB 3.0

Spécifications techniques
  • Entièrement blindé pour des connexions sans erreur

  • Installation plug-and-play, aucun pilote requis

  • Alimenté par bus USB

Plus de Caractéristiques . . .
  • Alimentation externe universelle également comprise

  • Indicateur à DEL bleu pour la surveillance du statut du câble d'extension et de la connexion au port USB

  • Compatible avec les systèmes PC Windows® 8/7/Vista/XP et Mac

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR RUEFR TOPAFR
INGFR
Disponible en
80,99 € EUR hors TVA
97,19 € incluant TVA

Nº: USB3AAEXT3M

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble d'extension USB 3.0 actif USB3AAEXT3M de 3 mètres comporte un connecteur USB de type A mâle et un USB de type A femelle, permettant l'extension jusqu'à 12 mètres d'appareils USB 3.0. Solution tout-en-un pour contourner les contraintes de distance ainsi que les restrictions quant à l'alimentation, ce câble d'extension USB 3.0 comporte un circuit actif alimenté par bus pour un rendement dépassant les limites de longueur des câbles USB standard. Quatre de ces câbles peuvent être fixés en série pour prolonger la connexion jusqu'à 12 mètres au total. Au besoin, il est possible d'alimenter l'appareil USB par prise murale à l'aide de l'adaptateur d'alimentation CA universel fourni avec le câble. Le câble d'extension USB3AAEXT3M (extendeur USB) prend en charge des vitesses de transfert USB 3.0 élevées pouvant atteindre jusqu'à 5 Mb/s. De plus, il bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.
Points forts de StarTech.com
  • Prolongez une connexion USB 3.0 d'environ 3 mètres ou permet une installation en série jusqu'à 4 niveaux pour obtenir environ 12 mètres
  • Alimentation directe par port USB ou avec l'adaptateur d'alimentation externe universel
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite
Applications
  • Prolonge la longueur des câbles des périphériques USB au-delà des limites USB 3.0 de 3 mètres
  • Installation en cascade jusqu'à 4 niveaux
  • Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0/1.1
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Installez jusqu'à 4 appareils USB3AAEXT3M en cascade pour une extension accrue
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2A
Courant d'entrée 0.35 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise H
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 230 g [8.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.3 kg [0.7 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension USB 3.0 actif 3 m - M/F
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia
Câble d'extension USB 3.0 actif 5 m - M/F
USB3AAEXT5M

Câble d'extension USB 3.0 actif 5 m - M/F

Prolongez de 5 mètres la distance d'un périphérique USB 3.0

89,99 € hors TVA
107,99 € incluant TVA

Câble d'extension USB 3.0 actif 10 m - M/F
USB3AAEXT10M

Câble d'extension USB 3.0 actif 10 m - M/F

Prolongez de 10 mètres la distance d'un périphérique USB 3.0

127,99 € hors TVA
153,59 € incluant TVA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 2 A
SVA5H2NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 2 A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis