Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu

Nº de produit : USB3SEXTAA6

Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m

Spécifications techniques
  • 1 connecteur USB A mâle

  • 1 connecteur USB A femelle

  • Conçu et fabriqué selon les spécifications SuperSpeed USB 3.0

Plus de Caractéristiques . . .
  • Construction à paire torsadée blindée (STP) haute qualité

  • Vitesse de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s

  • Rétrocompatible avec USB 2.0

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR INMCFR MISCFR COMFFR LDLCFR LDPOFR
INGFR
Disponible en
9,99 € EUR hors TVA
11,99 € incluant TVA

Nº: USB3SEXTAA6

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble d’extension SuperSpeed USB 3.0 USB3SEXTAA6 (1,8 m, A-A) offre une connexion durable de qualité supérieure qui vous permet d’exploiter la pleine capacité de la norme USB 3.0.

Conçu pour les connexions de périphérique SuperSpeed USB de la prochaine génération, ce câble USB 3.0 mâle vers femelle permet de prolonger une connexion de câble USB 3.0 jusqu’à 1,8 m, avec la prise en charge de la totalité de la bande passante USB 3.0 de 5 Gb/s, permettant un débit maximum entre les périphériques compatibles lors de l’utilisation d’un hôte et d’un périphérique USB 3.0.

Notre câble d’extension USB 3.0 possède une construction à paire torsadée blindée (STP) de haute qualité, qui évite les interférences électromagnétiques et assure la fiabilité de la communication de données.

Le câble USB3SEXTAA6 bénéficie de notre garantie à vie, ce qui assure sa qualité et sa fiabilité.

Points forts de StarTech.com
  • Prolonge un câble USB 3.0 jusqu'à 1,8 m à une vitesse de transfert jusqu'à 5 Gb/s, ce qui permet une connexion idéale, même sur des distances plus longues
  • Sa construction à paire torsadée blindée (STP) élimine les interférences électromagnétiques et assure une connectivité optimale
  • Bénéficie d’une garantie StarTech.com à vie
Applications
  • Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Paire torsadée à blindage en feuille d'aluminium
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Bleu
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 0.1 kg [0.2 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d’extension SuperSpeed USB 3.0 1,8 m A vers A - M/F

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis