Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 2 m - M/M - Noir

Nº de produit : USB3SAB2MRA

Connectez des appareils USB 3.0, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

Spécifications techniques
  • 1 connecteur mâle USB 3.0 A à angle droit

  • 1 connecteur mâle USB 3.0 B

  • Conçu et fabriqué selon les spécifications SuperSpeed USB 3.0

Plus de Caractéristiques . . .
  • Construction à paire torsadée blindée (STP) haute qualité

  • Vitesse de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s

  • Connecteurs moulés avec serre-câble

  • Rétrocompatible avec USB 2.0

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
Disponible en
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € incluant TVA

Nº: USB3SAB2MRA

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble noir USB 3.0 A vers B 2 m USB3SAB2MRA comprend un connecteur mâle USB A à angle droit, vous permettant de connecter vos périphériques USB 3.0 B à votre ordinateur de bureau, ordinateur portable ou serveur, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès.

Le connecteur USB A à angle droit positionne le câble le long d'un mur ou d'une autre surface, et élimine l'espace généralement requis pour une connexion « droite » du câble sur le port USB.

Exploitant les pleines capacités de la norme SuperSpeed USB 3.0 lorsqu'il est utilisé avec un hôte et un appareil USB 3.0, ce câble de 2 m offre un débit de 5 Gb/s.

De plus, ce câble USB 3.0 à angle droit possède une construction à paire torsadée blindée (STP) haute qualité, permettant d'empêcher les interférences électromagnétiques et d'assurer une communication de données fiable.

Le câble USB 3.0 A vers B USB3SAB2MRA bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une qualité et une fiabilité assurées.

Points forts de StarTech.com
  • Connectez-le à votre ordinateur de bureau, ordinateur portable ou serveur, même si celui-ci se situe le long d'un mur ou d'une autre surface
  • Transferts de données sans erreur
  • Fiabilité garantie
Applications
  • Connectez un périphérique SuperSpeed USB 3.0 de type B (boîtier de disque dur, lecteur de carte, station d'accueil, dispositif d'acquisition vidéo, etc.) à un ordinateur de bureau, ordinateur portable ou serveur USB 3.0, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Paire torsadée à blindage en feuille d'aluminium
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 14 mm [0.6 in]
Largeur du produit 11 mm [0.4 in]
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 84 g [3 oz]
Style de connecteur Droit à angle droit
Informations d'emballage
Poids brut 92 g [3.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SuperSpeed USB 3.0 noir à angle droit A vers B 2 m - M/M
Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 1 m - M/M - Noir
USB3SAB1MRA

Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 1 m - M/M - Noir

Connectez des appareils USB 3.0, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA

Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 3 m - M/M - Noir
USB3SAB3MRA

Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 3 m - M/M - Noir

Connectez des appareils USB 3.0, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis