StarTech.com

Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 3 m - M/M - Noir

Connectez des appareils USB 3.0, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

Nº de produit : USB3SAB3MRA

  • 1 connecteur mâle USB 3.0 A à angle droit
  • 1 connecteur mâle USB 3.0 B
  • Conçu et fabriqué selon les spécifications SuperSpeed USB 3.0
En voir plus
  • Construction à paire torsadée blindée (STP) haute qualité
  • Vitesse de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s
  • Connecteurs moulés avec serre-câble
  • Rétrocompatible avec USB 2.0
10,99 € EUR hors TVA
13,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Paire torsadée à blindage en feuille d'aluminium
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.4 cm [0.6 in]
Largeur du produit 11 mm [0.4 in]
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 116 g [4.1 oz]
Style de connecteur Droit à angle droit
Informations d'emballage
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 124 g [4.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SuperSpeed USB 3.0 noir à angle droit A vers B 3 m - M/M

Certifications

Produits associés

Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 1 m - M/M - Noir
USB3SAB1MRA
Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 1 m - M/M - Noir

Connectez des appareils USB 3.0, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA