StarTech.com

Câble d'extension USB 3.0 de 15cm - Rallonge USB A vers A - M/F - Noir

Augmentez la portée de votre port USB 3.0 de 15 cm

Nº de produit : USB3EXT6INBK

  • Le câble et les connecteurs respectent les spécifications SuperSpeed USB 3.0
  • Prise en charge de vitesses de transfert de données USB 3.0 jusqu'à 5 Gb/s
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Connecteurs moulés avec décharge de traction
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 22 g [0.8 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 16.4 cm [6.5 in]
Package Width 20 mm [0.8 in]
Poids brut 26 g [0.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur d'extension noir USB 3.0 A vers A 15 cm – M/F

Certifications

Produits associés

Câble d'extension USB 3.0 A vers A de 1,8 m - M/F
USB3SEXT6BK
Câble d'extension USB 3.0 A vers A de 1,8 m - M/F

Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 1,8 m

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA
Câble d'extension USB 3.0 A vers A de 1 m - M/F
USB3SEXT1MBK
Câble d'extension USB 3.0 A vers A de 1 m - M/F

Permet de prolonger votre câble SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 1 mètre

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA
Câble d'extension USB 3.0 SuperSpeed de 2m - Rallonge USB A vers A - M/F - Noir
USB3SEXT2MBK
Câble d'extension USB 3.0 SuperSpeed de 2m - Rallonge USB A vers A - M/F - Noir

Permet de prolonger votre câble USB 3.0 SuperSpeed jusqu'à 2 mètres

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA
Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,5m - Rallonge USB A vers A sur socle - M/F - Noir
USB3SEXT5DKB
Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,5m - Rallonge USB A vers A sur socle - M/F - Noir

Prolongez un port USB 3.0 à partir de l'arrière de votre ordinateur, vers votre bureau

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Câble d'extension USB 3.0 A vers A de 1,5 m - M/F
USB3SEXT5DSK
Câble d'extension USB 3.0 A vers A de 1,5 m - M/F

Prolongez un port USB 3.0 à partir de l'arrière de votre ordinateur, vers votre ordinateur portable

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Câble d'extension bleu SuperSpeed USB 3.0 A vers A 1 m - M/F
USB3SEXT1M
Câble d'extension bleu SuperSpeed USB 3.0 A vers A 1 m - M/F

Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 1 mètre

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA
Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu
USB3SEXTAA6
Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu

Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA
Câble d'extension USB 3.0 actif 3 m - M/F
USB3AAEXT3M
Câble d'extension USB 3.0 actif 3 m - M/F

Prolongez de 3 mètres la distance d'un périphérique USB 3.0

82,99 € hors TVA
99,59 € incluant TVA
Câble d'extension USB 3.0 actif 5 m - M/F
USB3AAEXT5M
Câble d'extension USB 3.0 actif 5 m - M/F

Prolongez de 5 mètres la distance d'un périphérique USB 3.0

89,99 € hors TVA
107,99 € incluant TVA
Câble d'extension USB 3.0 actif 10 m - M/F
USB3AAEXT10M
Câble d'extension USB 3.0 actif 10 m - M/F

Prolongez de 10 mètres la distance d'un périphérique USB 3.0

127,99 € hors TVA
153,59 € incluant TVA

Accessoires