StarTech.com

Câble d'extension USB 3.0 A vers A de 1,8 m - M/F

Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 1,8 m

Nº de produit : USB3SEXT6BK

  • 1 connecteur USB A mâle
  • 1 connecteur USB A femelle
  • Conçu et fabriqué selon les spécifications SuperSpeed USB 3.0
En voir plus
  • Construction à paire torsadée blindée (STP) haute qualité
  • Vitesse de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s
  • Rétrocompatible avec USB 2.0
9,99 € EUR hors TVA
11,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Paire torsadée à blindage en feuille d'aluminium
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 76 g [2.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 86 g [3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension noir SuperSpeed USB 3.0 A vers A 1,8 m - M/F

Certifications

Produits associés

Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu
USB3SEXTAA6
Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu

Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA