StarTech.com

Câble Micro USB 3.0 slim - USB-A vers Micro-B à angle droit de 1 m - M/M

Positionnez vos appareils Micro USB 3.0 en évitant l’encombrement et selon vos besoins en matière de configuration grâce à un câble fin et plus souple

Nº de produit : USB3AU1MRS

  • Positionnez vos appareils USB 3.0 à votre guise dans votre espace de travail
  • Connectez-vous à votre appareil même dans les espaces réduits et difficiles d'accès
  • Chargez et synchronisez vos appareils mobiles sans les sortir de leur étui de protection
11,99 € EUR hors TVA
14,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26/32 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 0.1 g [0 oz]
Style de connecteur Droit à angle droit
Informations d'emballage
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 22.4 cm [8.8 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Poids brut 69 g [2.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro USB 3.0 slim coudé vers la droite de 1 m

Certifications

Produits associés

Câble Micro USB 3.0 slim - USB-A vers Micro-B à angle gauche de 1 m - M/M
USB3AU1MLS
Câble Micro USB 3.0 slim - USB-A vers Micro-B à angle gauche de 1 m - M/M

Positionnez vos appareils Micro USB 3.0 en évitant l’encombrement et selon vos besoins en matière de configuration grâce à un câble fin et plus souple

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
Câble SuperSpeed USB 3.0 slim A vers Micro B de 1 m - Mâle / Mâle - Noir
USB3AUB1MS
Câble SuperSpeed USB 3.0 slim A vers Micro B de 1 m - Mâle / Mâle - Noir

Rangez facilement vos appareils Micro USB 3.0 près de votre ordinateur portable ou de bureau grâce à un câble plus souple et fin

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA