StarTech.com

Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez ou synchronisez vos appareils Apple®, même lorsque ceux-ci se trouvent dans leur étui protecteur

Nº de produit : USB2ADC1M

  • 1 connecteur station d'accueil Apple® étagé (30 broches)
  • 1 connecteur USB A mâle
  • Connecteurs de qualité supérieure, adaptés aux branchements et débranchements fréquents sur votre iPhone®, votre iPod® ou votre iPad®
En voir plus
  • Compatible avec tous les connecteurs existants Apple® Dock (30 broches)
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
13,99 € EUR hors TVA
16,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble station d'accueil Apple® (30 broches) vers USB USB2ADC1M pour iPhone®, iPod® et iPad® (1 m) constitue une solution simple et fiable pour brancher des appareils numériques mobiles compatibles iOS à votre ordinateur afin de les synchroniser ou de les charger.

En outre, ce câble USB vers iPhone comporte un connecteur de station d'accueil Apple étagé au design unique, conçu par StarTech.com. Contrairement à un connecteur classique, ce connecteur étagé exclusif se branche sur votre iPhone, iPod ou iPad, même lorsqu'il est dans son étui protecteur, vous évitant d'avoir à l'enlever chaque fois que vous chargez votre appareil.

Ce câble durable respecte les normes MFi d'Apple et bénéficie de notre garantie à vie, ce qui assure un fonctionnement fiable.

Points forts de StarTech.com

  • Laissez votre appareil numérique mobile compatible iOS dans son étui protecteur lorsque vous le chargez grâce à notre connecteur station d'accueil Apple® étagé
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Chargez vos appareils Apple® en utilisant un ordinateur, un chargeur USB mural ou de voiture

Permet de remplacer un câble USB perdu ou abîmé pour votre iPhone®, votre iPod® ou votre iPad®

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Dock (30 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 22/30 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 8.5 mm [0.3 in]
Largeur du produit 28 mm [1.1 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 35 g [1.2 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 64 g [2.3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble station d'accueil USB de 1 m pour iPhone®, iPod® et iPad®

Certifications

Produits associés

Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB de 3 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
USB2ADC3M
Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB de 3 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® sur de plus longues distances (jusqu'à 3 m) sans perte de temps de charge, même lorsque votre appareil se trouve dans son étui protecteur

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB coudé à angle gauche de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
USB2ADC1MUL
Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB coudé à angle gauche de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® en les laissant dans leurs étuis de protection, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB coudé à angle droit de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
USB2ADC1MUR
Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB coudé à angle droit de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® en les laissant dans leurs étuis de protection, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA