Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Noir

Nº de produit : USB2ADC1MB

Chargez ou synchronisez vos appareils Apple®, même lorsque ceux-ci se trouvent dans leur étui protecteur

Spécifications techniques
  • Câble noir

  • 1 connecteur station d'accueil Apple® étagé (30 broches)

  • 1 connecteur USB A mâle

Plus de Caractéristiques . . .
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
Disponible en
13,99 € EUR hors TVA
16,79 € incluant TVA

Nº: USB2ADC1MB

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

La couleur du câble station d'accueil Apple® à 30 broches vers USB pour iPhone®, iPod® et iPad® USB2ADC1MB (1 m) est adaptée aux appareils numériques mobiles noirs compatibles iOS et permet de les connecter à votre ordinateur en toute fiabilité, pour la synchronisation et le chargement.

En outre, ce câble station d'accueil vers USB comporte un connecteur de station d'accueil Apple étagé au design unique, conçu par StarTech.com. Contrairement à un connecteur classique, ce connecteur étagé se branche sur votre iPhone, iPod ou iPad, même lorsqu'il est dans son étui protecteur, vous évitant d'avoir à l'enlever chaque fois que vous chargez/synchronisez votre appareil.

Ce câble durable respecte les normes MFi d'Apple et bénéficie de notre garantie à vie, pour une performance fiable.

Points forts de StarTech.com
  • Le câble noir s'harmonise avec les appareils mobiles noirs d'Apple
  • Il n'est pas nécessaire de retirer l'appareil de son étui protecteur pour le charger ou le synchroniser
  • Fiabilité garantie
Applications
  • Chargez votre iPhone, iPod ou iPad d'Apple en utilisant un ordinateur, un chargeur USB mural ou de voiture
  • Synchronisez votre appareil mobile Apple avec un ordinateur via USB
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Dock (30 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 22/30 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 0 kg [0.1 lb]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.1 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble station d'accueil Apple® vers USB noir 1 m
Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
USB2ADC1M

Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez ou synchronisez vos appareils Apple®, même lorsque ceux-ci se trouvent dans leur étui protecteur

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA

Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé à angle droit vers USB de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
USB2ADC1MR

Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé à angle droit vers USB de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® en maintenant le câble à l'écart

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA

Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB coudé à angle gauche de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
USB2ADC1MUL

Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB coudé à angle gauche de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® en les laissant dans leurs étuis de protection, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA

Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB coudé à angle droit de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
USB2ADC1MUR

Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB coudé à angle droit de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® en les laissant dans leurs étuis de protection, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA

Adaptateur Charge Rapide USB 2.0 avec Interrupteur Sync / Charge - USB A Mâle vers USB A Femelle
USB2CHADP

Adaptateur Charge Rapide USB 2.0 avec Interrupteur Sync / Charge - USB A Mâle vers USB A Femelle

Chargez rapidement vos appareils mobiles comme des tablettes (iPad, Samsung, etc.) ou des smartphones depuis n'importe quel port USB 2.0

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis