Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble connecteur Apple Dock 30 broches coudé vers le bas vers USB de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
Chargez ou synchronisez votre iPhone, iPod ou iPad situé sur le mur ou un socle en maintenant le câble à l'écart
Nº de produit : USB2ADC1MD
- 1 connecteur de station d'accueil Apple (30 broches) étagé, orienté vers le bas
- 1 connecteur USB A mâle
- Connecteurs de qualité supérieure, adaptés aux branchements et débranchements fréquents sur votre iPhone, iPod ou iPad
- Compatible avec tous les connecteurs de station d'accueil Apple à 30 broches existants
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble station d'accueil vers USB pour iPhone®, iPod® et iPad® USB2ADC1MD (1 m) possède un connecteur de station d'accueil Apple® (30 broches) orienté vers le bas, idéal pour les applications avec montage mural ou sur socle, car il positionne le câble derrière votre appareil numérique mobile compatible iOS pour une installation plus nette, qui maintient le câble à l'écart.
En outre, ce câble station d'accueil vers USB comporte un connecteur de station d'accueil Apple étagé au design unique, conçu par StarTech.com. Contrairement à un connecteur classique, ce connecteur étagé se branche sur votre iPhone, iPod ou iPad, même lorsqu'il est dans son étui protecteur, vous évitant d'avoir à l'enlever chaque fois que vous chargez/synchronisez votre appareil.
Ce câble durable respecte les normes MFi d'Apple et bénéficie de notre garantie à vie, pour une performance fiable.
Points forts de StarTech.com
- Maintient le câble station d'accueil à 30 broches vers USB à l'écart pour une installation plus nette des appareils mobiles iPhone, iPod ou iPad à montage mural ou sur socle
- Il n'est pas nécessaire de retirer l'appareil de son étui protecteur pour le charger ou le synchroniser
- Notre garantie à vie vous assure une performance fiable et durable
Applications
Chargez ou synchronisez votre iPhone, iPod ou iPad situé sur le mur ou un socle, en maintenant le câble à l'écart
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V932239 | |
UPC Code | 065030849050 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Placage du connecteur | Nickel | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle | |
Connecteur B | 1 - Connecteur Apple Dock (30 broches) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 26 AWG | |
Couleur | Blanc | |
Hauteur du produit | 16 mm [0.6 in] | |
Largeur du produit | 26 mm [1 in] | |
Longueur de câble | 1 m [3.3 ft] | |
Longueur du produit | 1 m [3.3 ft] | |
Poids du produit | 22 g [0.8 oz] | |
Style de connecteur | Droit à angle vers le bas | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 70 g [2.5 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble USB orienté vers le bas de 1 m pour iPhone, iPod et iPad |
Produits associés
Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé vers le bas vers USB de 2 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
Chargez ou synchronisez votre iPhone, iPod ou iPad situé sur le mur ou un socle en maintenant le câble à l'écart
Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé à angle droit vers USB de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® en maintenant le câble à l'écart
Accessoires
Adaptateur Charge Rapide USB 2.0 avec Interrupteur Sync / Charge - USB A Mâle vers USB A Femelle
Chargez rapidement vos appareils mobiles comme des tablettes (iPad, Samsung, etc.) ou des smartphones depuis n'importe quel port USB 2.0
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- USB2ADC1MD_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis