Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé à angle gauche vers USB de 2 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Nº de produit : USB2ADC2ML

Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® sur de plus longues distances, en maintenant le câble à l'écart

Spécifications techniques
  • 1 connecteur station d'accueil Apple (30 broches) étagé à angle gauche

  • 1 connecteur USB A mâle

  • Fil de 0,25 mm² de qualité supérieure

Plus de Caractéristiques . . .
  • Offre 2 m de longueur de câble

  • Connecteurs de qualité supérieure, adaptés aux branchements et débranchements fréquents sur votre iPhone®, votre iPod® ou votre iPad®

  • Compatible avec tous les connecteurs existants Apple® Dock (30 broches)

  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
INGFR
Disponible en
18,99 € EUR hors TVA
22,79 € incluant TVA

Nº: USB2ADC2ML

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble USB USB2ADC2ML pour iPhone®, iPod® et iPad® (2 m) possède un connecteur de station d'accueil Apple® (30 broches) à angle gauche qui positionne le câble de telle manière qu'il vous permet d'accéder facilement à votre appareil numérique mobile compatible iOS à la fois en mode portrait et en mode paysage, même pendant la charge.

Cette conception de câble USB vers iPhone plus longue offre 2 mètres pour contourner les restrictions de distance tout en offrant une puissance de charge optimale à tous vos appareils.

En outre, ce câble USB vers iPhone comporte un connecteur de station d'accueil Apple étagé au design unique, conçu par StarTech.com. Contrairement à un connecteur classique, ce connecteur étagé exclusif se branche sur votre iPhone, iPod ou iPad, même lorsqu'il est dans son étui protecteur, vous évitant d'avoir à l'enlever chaque fois que vous chargez votre appareil.

Ce câble durable respecte les normes MFi d'Apple et bénéficie de notre garantie à vie, ce qui assure un fonctionnement fiable.

Sinon, StarTech.com propose aussi un câble de station d'accueil de 30 broches Apple® à angle vers la droite vers USB de 2 m (USB2ADC2MR), aussi pratique que le câble à angle vers la gauche, mais qui vous permet de brancher votre iPhone, votre iPod ou votre iPad de l'autre côté.

Points forts de StarTech.com
  • Offre un accès libre à votre iPhone®, iPod® ou iPad®, en mode paysage ou portrait, même pendant la charge
  • Laissez votre appareil numérique mobile compatible iOS dans son étui protecteur lorsque vous le chargez grâce à notre connecteur station d'accueil Apple® étagé
  • Permet un positionnement plus souple des appareils numériques mobiles iOS - jusqu'à 2 mètres de votre chargeur
Applications
  • Envoyez des messages, travaillez ou jouez avec votre iPhone®, iPod® ou iPad®, même pendant la charge, sans que le câble ne vous gêne
  • Chargez vos appareils Apple® en utilisant un ordinateur, un chargeur USB mural ou de voiture
  • Permet de remplacer un câble USB perdu ou abîmé pour votre iPhone, votre iPod ou votre iPad
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Dock (30 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Blanc
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 48 g [1.7 oz]
Style de connecteur Droit à angle gauche
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB à angle gauche 2 m pour iPhone® / iPod® / iPad®
Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé à angle droit vers USB de 50 cm pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
USB2ADC50CMR

Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé à angle droit vers USB de 50 cm pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® en réduisant les enchevêtrements de câbles et en maintenant ceux-ci à l'écart

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA

Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé à angle droit vers USB de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
USB2ADC1MR

Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé à angle droit vers USB de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® en maintenant le câble à l'écart

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA

Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé à angle gauche vers USB de 2 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
USB2ADC2ML

Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé à angle gauche vers USB de 2 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® sur de plus longues distances, en maintenant le câble à l'écart

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis