StarTech.com

Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé vers le bas vers USB de 2 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez ou synchronisez votre iPhone, iPod ou iPad situé sur le mur ou un socle en maintenant le câble à l'écart

Nº de produit : USB2ADC2MD

  • 1 connecteur de station d'accueil Apple (30 broches) étagé, orienté vers le bas
  • 1 connecteur USB A mâle
  • Fil de 0,25 mm² de qualité supérieure
En voir plus
  • Offre 2 m de longueur de câble
  • Connecteurs de qualité supérieure, adaptés aux branchements et débranchements fréquents sur votre iPhone, iPod ou iPad
  • Compatible avec tous les connecteurs de station d'accueil Apple à 30 broches existants
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
18,99 € EUR hors TVA
22,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Dock (30 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 13.2 cm [5.2 in]
Largeur du produit 11.5 cm [4.5 in]
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 98 g [3.5 oz]
Style de connecteur Droit à angle vers le bas
Informations d'emballage
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Poids brut 98 g [3.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB orienté vers le bas de 2 m pour iPhone, iPod et iPad

Certifications

Produits associés

Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé vers le bas vers USB de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
USB2ADC1MD
Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé vers le bas vers USB de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez ou synchronisez votre iPhone, iPod ou iPad situé sur le mur ou un socle en maintenant le câble à l'écart

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé à angle gauche vers USB de 2 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
USB2ADC2ML
Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé à angle gauche vers USB de 2 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® sur de plus longues distances, en maintenant le câble à l'écart

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA