StarTech.com

Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB B pour iPhone / iPod / iPad - Mâle vers Femelle

Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB

Nº de produit : USBUBLTB

  • Offre 10 cm de longueur de câble
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
22,99 € EUR hors TVA
27,59 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le dongle Lightning vers Micro USB USBUBLTB pour iPhone®, iPod® et iPad® est assorti aux appareils mobiles noirs. Il offre une solution fiable pour la synchronisation et le chargement de vos appareils numériques mobiles Apple® via un câble Micro USB.

Ce dongle offre une longueur de câble d'environ 10 cm, qui réduit la compression et évite d'endommager le câble ainsi que d'occuper les autres ports.

Le connecteur Lightning 8 broches réversible peut être branché sur votre appareil iOS qu'il soit à l'envers ou à l'endroit. Il n'y a en effet pas de sens pour insérer le câble dans l'appareil.

Cet adaptateur durable respecte les normes MFi d'Apple et bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com pour une performance fiable.

Points forts de StarTech.com

  • Format léger, portable, adapté comme accessoire d'ordinateur portable, d'iPad ou d'iPhone
  • Le connecteur se branche indifféremment dans un sens ou un autre sur votre appareil mobile

Applications

Chargez et synchronisez des appareils numériques mobiles Lightning Apple à l'aide d'un câble Micro USB

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28/32 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 10.2 cm [4 in]
Longueur du produit 10.2 cm [4 in]
Poids du produit 5.5 g [0.2 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 54.7 g [1.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur station d'accueil vers Micro USB pour iPod / iPhone / iPad, noir

Certifications

Produits associés

Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB B pour iPhone / iPod / iPad - M/F - Blanc
USBUBLTW
Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB B pour iPhone / iPod / iPad - M/F - Blanc

Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA