Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB B pour iPhone / iPod / iPad - M/F - Blanc

Nº de produit : USBUBLTW

Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB

Spécifications techniques
  • Offre 10 cm de longueur de câble

  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s

  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

  • Connecteur Lightning réversible

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR
INGFR
Disponible en
22,99 € EUR hors TVA
27,59 € incluant TVA

Nº: USBUBLTW

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le dongle blanc Lightning vers Micro USB USBUBLTW pour iPhone®, iPod®, iPad® vous permet de synchroniser et charger vos appareils Lightning Apple® à l'aide d'un câble Micro USB.

Idéal pour les déplacements, cet adaptateur vous permet d'utiliser votre câble Micro USB existant comme un câble Lightning, vous évitant d'avoir à transporter plusieurs câbles en fonction de vos divers appareils mobiles.

Ce dongle offre une longueur d'environ 10 cm et un format léger, portable qui se range facilement dans la sacoche de votre ordinateur portable. De plus, il réduit la tension exercée au niveau du port de connexion et évite d'endommager le câble, tout en diminuant le risque de bloquer les autres ports à proximité.

Cet adaptateur durable respecte les normes MFi d'Apple et bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com pour une performance fiable.

Points forts de StarTech.com
  • Accessoire d'ordinateur portable, d'iPad ou d'iPhone facile à transporter grâce à son design léger et portable
  • Economisez de l'argent en utilisant vos câbles Micro USB existants pour charger et synchroniser vos appareils mobiles Lightning
  • Le connecteur se branche indifféremment dans un sens ou un autre sur votre appareil mobile
Applications
  • Chargez et synchronisez des appareils numériques mobiles Lightning Apple à l'aide d'un câble Micro USB
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28/32 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 6.8 mm [0.3 in]
Largeur du produit 11.9 mm [0.5 in]
Longueur de câble 10.2 cm [4 in]
Longueur du produit 10.2 cm [4 in]
Poids du produit 6 g [0.2 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 20.7 g [0.7 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur station d'accueil vers Micro USB pour iPod / iPhone / iPad, blanc
Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB B pour iPhone / iPod / iPad - Mâle vers Femelle
USBUBLTB

Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB B pour iPhone / iPod / iPad - Mâle vers Femelle

Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis