StarTech.com

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 1 m Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

Nº de produit : USBLT1MW

  • 1 connecteur Apple Lightning (8 broches)
  • 1 connecteur USB A mâle
  • Connecteur Lightning réversible
En voir plus
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
19,99 € EUR hors TVA
23,99 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Le câble Lightning vers USB blanc 1 m USBLT1MW pour iPhone, iPod et iPad offre une solution fiable pour la synchronisation et le chargement de vos appareils Apple® de nouvelle génération via le port USB de votre ordinateur PC ou Mac®.

De plus, le connecteur Lightning 8 broches réversible peut être branché sur votre appareil iOS qu'il soit à l'envers ou à l'endroit, il n'y a en effet pas de sens pour insérer le câble dans l'appareil.

Ce câble durable respecte les normes MFi d'Apple et bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com, pour une performance fiable.

Points forts de StarTech.com

  • S'harmonise avec vos appareils mobiles Apple blancs
  • Le connecteur se branche indifféremment dans un sens ou un autre sur votre appareil mobile
  • Fiabilité assurée par la garantie StarTech.com de 2 ans

Applications

Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles Apple Lightning

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Blanc
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 29 g [1 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 77 g [2.7 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble connecteur Apple Lightning vers USB blanc 1 m

Certifications

Produits associés

Câble Rallonge USB 2m - Câble  USB 2.0 A-A Mâle / Femelle - Blanc
USBEXTPAA2MW
Câble Rallonge USB 2m - Câble USB 2.0 A-A Mâle / Femelle - Blanc

Prolongez jusqu'à 2 m la longueur de votre câble USB 2.0

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Câble Rallonge USB 3m - Câble USB 2.0 A-A Mâle / Femelle - Blanc
USBEXTPAA3MW
Câble Rallonge USB 3m - Câble USB 2.0 A-A Mâle / Femelle - Blanc

Prolongez jusqu'à 3 m la longueur de votre câble USB 2.0

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA6BK
Câble d'Extension Mâle/Femelle USB 2.0 de 1.80m - Prolongateur USB - Rallonge

Prolonge la longueur de votre câble de périphérique USB actuel jusqu'à 1,80 m

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 de 15cm - Rallonge USB A vers A - M/F
USBEXTAA6IN
Câble d'extension USB 2.0 de 15cm - Rallonge USB A vers A - M/F

Prolonge la longueur de votre câble de périphérique USB actuel jusqu'à 15,24 cm

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA3BK
Câble d'Extension Mâle/Femelle USB 2.0 de 90m - Prolongateur USB - Rallonge

Prolonge la longueur de votre câble de périphérique USB actuel jusqu'à 91 cm

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir
USBPNLAFAM1
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 60cm - F/M - Noir
USBPNLAFAM2
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 60cm - F/M - Noir

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble USB Montage sur Panneau A Femelle vers A Mâle - 91 cm
USBPNLAFAM3
Câble USB Montage sur Panneau A Femelle vers A Mâle - 91 cm

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble d'Extension Mâle/Femelle USB 2.0 de 1.50m - Prolongateur USB pour Bureau
USBEXTAA5DSK
Câble d'Extension Mâle/Femelle USB 2.0 de 1.50m - Prolongateur USB pour Bureau

Prolongez un port USB à partir de l'arrière de votre ordinateur, vers votre ordinateur portable

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA_6
Câble d'extension USB 2.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F

Prolongez la distance entre vos appareils USB 2.0 de 1,8 m

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10
Câble d'extension USB 2.0 de 3 m - Rallonge USB A vers A - M/F

Prolongez la distance entre vos appareils USB 2.0 de 3 m

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 actif de 5m - Prolongateur / répéteur / rallonge USB - Mâle / Femelle
USB2AAEXT5M
Câble d'extension USB 2.0 actif de 5m - Prolongateur / répéteur / rallonge USB - Mâle / Femelle

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 5 mètres

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Câble Répéteur USB 10 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F
USB2AAEXT10M
Câble Répéteur USB 10 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 10 mètres

63,99 € hors TVA
76,79 € incluant TVA
Câble Répéteur USB 15 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F
USB2AAEXT15M
Câble Répéteur USB 15 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 15 mètres

71,99 € hors TVA
86,39 € incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 actif 20 m - M/F
USB2AAEXT20M
Câble d'extension USB 2.0 actif 20 m - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 20 mètres

89,99 € hors TVA
107,99 € incluant TVA
Câble Répéteur USB 25 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F
USB2AAEXT25M
Câble Répéteur USB 25 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 25 mètres

108,99 € hors TVA
130,79 € incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 actif 35 m - M/F
USB2AAEXT35M
Câble d'extension USB 2.0 actif 35 m - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 35 mètres

149,99 € hors TVA
179,99 € incluant TVA
16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15
Câble d'Extension USB 2.0 Actif de 4.80m - Prolongateur USB Actif

Prolongez la distance d'un périphérique USB 2.0 de 4,5 m et ce, de façon sécuritaire

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
Extendeur Ethernet 1 port USB sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 40 m
USB110EXT2
Extendeur Ethernet 1 port USB sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 40 m

Placez un dispositif USB 1.1 jusqu'à 40 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6

125,99 € hors TVA
151,19 € incluant TVA
Adaptateur Charge Rapide USB 2.0 avec Interrupteur Sync / Charge - USB A Mâle vers USB A Femelle
USB2CHADP
Adaptateur Charge Rapide USB 2.0 avec Interrupteur Sync / Charge - USB A Mâle vers USB A Femelle

Chargez rapidement vos appareils mobiles comme des tablettes (iPad, Samsung, etc.) ou des smartphones depuis n'importe quel port USB 2.0

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA

Accessoires