StarTech.com

Câble Apple Lightning coudé vers USB de 1 m pour iPhone / iPod / iPad - Noir

Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® en maintenant le câble à l'écart

Nº de produit : USBLT1MBR

  • 1 connecteur coudé Apple Lightning (8 broches)
  • 1 connecteur USB A mâle
  • Connecteur Lightning réversible
En voir plus
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
19,99 € EUR hors TVA
23,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 22 g [0.8 oz]
Style de connecteur Coudé
Informations d'emballage
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.3 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Poids brut 69 g [2.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble noir coudé Lightning de 1 m vers USB pour iPod / iPhone / iPad

Certifications

Produits associés

Câble Apple Lightning coudé vers USB de 2 m pour iPhone / iPod / iPad - Noir
USBLT2MBR
Câble Apple Lightning coudé vers USB de 2 m pour iPhone / iPod / iPad - Noir

Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® sur de plus longues distances, en maintenant le câble à l'écart

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA