StarTech.com

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 15 cm Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® Lightning avec un enchevêtrement de câble réduit

Nº de produit : USBLT15CMB

  • 1 connecteur Apple Lightning (8 broches)
  • 1 connecteur USB A mâle
  • Offre 15 cm de longueur de câble
En voir plus
  • Connecteur Lightning réversible
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
18,99 € EUR hors TVA
22,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28/32 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.1 m [0.5 ft]
Longueur du produit 0.1 m [0.5 ft]
Poids du produit 5 g [0.2 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.3 cm [6 in]
Poids brut 53 g [1.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble connecteur Lightning vers USB noir 15 cm

Certifications

Produits associés

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 30 cm - Noir
USBLT30CMB
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 30 cm - Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® Lightning avec un enchevêtrement de câble réduit

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone 5 / iPod / iPad de 1 m - M/M - Noir
USBLT1MB
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone 5 / iPod / iPad de 1 m - M/M - Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 2 m Noir
USBLT2MB
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 2 m Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m noir
USBLT3MB
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA