Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 2 m Blanc

Nº de produit : USBLT2MW

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

Spécifications techniques
  • 1 connecteur Apple Lightning (8 broches)

  • 1 connecteur USB A mâle

  • Connecteur Lightning réversible

Plus de Caractéristiques . . .
  • Offre 2 m de longueur de câble

  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
20,99 € EUR hors TVA
25,19 € incluant TVA

Nº: USBLT2MW

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble Lightning vers USB blanc 2 m USBLT2MW pour iPhone, iPod et iPad offre une solution fiable pour la synchronisation et le chargement de vos appareils Apple® de nouvelle génération via le port USB de votre ordinateur PC ou Mac®.

Plus long avec ses 2 mètres, ce modèle de câble Lightning USB permet de contourner les restrictions de distance tout en offrant une puissance de charge optimale. De plus, le connecteur Lightning 8 broches réversible peut être branché sur votre appareil iOS qu'il soit à l'envers ou à l'endroit, il n'y a en effet pas de sens pour insérer le câble dans l'appareil.

Ce câble durable respecte les normes MFi d'Apple et bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com, pour une performance fiable.

Points forts de StarTech.com
  • S'harmonise avec vos appareils mobiles Apple blancs
  • Le connecteur se branche indifféremment dans un sens ou un autre sur votre appareil mobile
  • Permet un positionnement plus souple de votre appareil numérique mobile avec Lightning - jusqu'à 2 mètres de votre chargeur
Applications
  • Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles Apple Lightning
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 22/28 AWG
Couleur Blanc
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 58 g [2 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 106 g [3.7 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble connecteur Apple Lightning vers USB blanc 2 m
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 1 m Blanc
USBLT1MW

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 1 m Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m Blanc
USBLT3MW

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 15 cm Blanc
USBLT15CMW

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 15 cm Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® Lightning avec un enchevêtrement de câble réduit

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 30 cm Blanc
USBLT30CMW

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 30 cm Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® Lightning avec un enchevêtrement de câble réduit

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Câble Apple Lightning vers USB de 1 m avec connecteurs en métal de qualité exceptionnelle - M/M - Blanc
USBLTM1MWH

Câble Apple Lightning vers USB de 1 m avec connecteurs en métal de qualité exceptionnelle - M/M - Blanc

Créez des connexions élégantes et durables vers vos appareils Apple

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA

Câble Apple Lightning slim vers USB pour iPhone / iPod / iPad de 1 m - Blanc
USBLT1MWS

Câble Apple Lightning slim vers USB pour iPhone / iPod / iPad de 1 m - Blanc

Chargez ou synchronisez vos appareils Apple® avec connecteur Lightning, même lorsqu'ils se trouvent dans leur étui protecteur

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Câble Lightning coudé vers USB de 1 m - Blanc
USBLT1MWR

Câble Lightning coudé vers USB de 1 m - Blanc

Chargez et synchronisez votre iPhone, iPod ou iPad en maintenant le câble à l'écart

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Câble Lightning coudé vers USB de 2 m - Blanc
USBLT2MWR

Câble Lightning coudé vers USB de 2 m - Blanc

Chargez ou synchronisez votre iPhone, votre iPod ou votre iPad sur de plus longues distances sans devoir vous battre avec le câble

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA

Câble Apple Lightning vers USB de 1 m avec connecteurs en métal de qualité exceptionnelle - M/M - Noir
USBLTM1MBK

Câble Apple Lightning vers USB de 1 m avec connecteurs en métal de qualité exceptionnelle - M/M - Noir

Créez des connexions élégantes et durables vers vos appareils Apple

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 15 cm Noir
USBLT15CMB

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 15 cm Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® Lightning avec un enchevêtrement de câble réduit

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA

Câble Apple Lightning mince vers USB pour iPhone / iPod / iPad de 1m - Noir
USBLT1MBS

Câble Apple Lightning mince vers USB pour iPhone / iPod / iPad de 1m - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Apple® avec connecteur Lightning, même lorsqu'ils se trouvent dans leur étui protecteur

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone 5 / iPod / iPad de 1 m - M/M - Noir
USBLT1MB

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone 5 / iPod / iPad de 1 m - M/M - Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 2 m Noir
USBLT2MB

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 2 m Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m Noir
USBLT3MB

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA

Câble Lightning vers USB spiralé de 30 cm - M/M - Blanc
USBCLT30CMW

Câble Lightning vers USB spiralé de 30 cm - M/M - Blanc

Chargez votre iPad ou votre iPhone dans son support auto

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA

Câble Lightning vers USB spiralé de 60 cm - M/M - Blanc
USBCLT60CMW

Câble Lightning vers USB spiralé de 60 cm - M/M - Blanc

Chargez votre iPad ou votre iPhone dans son support auto

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad 1m - Jaune
USBLT1MYL

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad 1m - Jaune

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod,iPad 1m - Rose
USBLT1MPK

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod,iPad 1m - Rose

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad 1m - Bleu
USBLT1MBL

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad 1m - Bleu

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad 1m - Vert
USBLT1MGN

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad 1m - Vert

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 30 cm - Noir
USBLT30CMB

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 30 cm - Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® Lightning avec un enchevêtrement de câble réduit

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Câble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 30 cm Noir
USBCLT30CMB

Câble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 30 cm Noir

Chargez vos appareils Apple® Lightning dans votre véhicule tout en réduisant l'enchevêtrement grâce à ce câble extensible de 30 cm

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA

Câble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 60 cm Noir
USBCLT60CMB

Câble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 60 cm Noir

Chargez vos appareils Apple® Lightning dans votre véhicule tout en réduisant l'enchevêtrement grâce à ce câble extensible de 60 cm

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA

Câble Apple Lightning vers USB de 1 m avec indicateur de chargement LED - M/M - Noir
USBLTL1MB

Câble Apple Lightning vers USB de 1 m avec indicateur de chargement LED - M/M - Noir

Sachez quand votre iPhone, iPod ou iPad est complètement rechargé

23,99 € hors TVA
28,79 € incluant TVA

Câble Apple Lightning coudé vers USB de 1 m pour iPhone / iPod / iPad - Noir
USBLT1MBR

Câble Apple Lightning coudé vers USB de 1 m pour iPhone / iPod / iPad - Noir

Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® en maintenant le câble à l'écart

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Câble Apple Lightning coudé vers USB de 2 m pour iPhone / iPod / iPad - Noir
USBLT2MBR

Câble Apple Lightning coudé vers USB de 2 m pour iPhone / iPod / iPad - Noir

Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® sur de plus longues distances, en maintenant le câble à l'écart

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA

Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB B pour iPhone / iPod / iPad - M/F - Blanc
USBUBLTW

Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB B pour iPhone / iPod / iPad - M/F - Blanc

Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA

Adaptateur Apple Lightning à 8 broches vers Micro USB pour iPhone / iPod / iPad - Blanc
USBUBLTADPW

Adaptateur Apple Lightning à 8 broches vers Micro USB pour iPhone / iPod / iPad - Blanc

Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA

Adaptateur Apple Lightning à 8 broches vers Micro USB pour iPhone / iPod / iPad - Noir
USBUBLTADPB

Adaptateur Apple Lightning à 8 broches vers Micro USB pour iPhone / iPod / iPad - Noir

Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA

Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB B pour iPhone / iPod / iPad - Mâle vers Femelle
USBUBLTB

Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB B pour iPhone / iPod / iPad - Mâle vers Femelle

Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA

Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Noir
LTUB1MBK

Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB, iPhone, iPod ou iPad à l'aide d'un seul câble

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

Câble multi chargeur USB de 1 m - Lightning USB-C Micro-B - Tressé
LTCUB1MGR

Câble multi chargeur USB de 1 m - Lightning USB-C Micro-B - Tressé

Chargez ou synchronisez votre appareil mobile Apple Lightning, USB Type-C ou Micro-USB avec un seul câble

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Blanc
LTUB1MWH

Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Blanc

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB, iPhone, iPod ou iPad à l'aide d'un seul câble

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

Câble combo USB vers Lightning / Dock 30 broches / Micro USB de 1 m - Noir
LTADUB1MB

Câble combo USB vers Lightning / Dock 30 broches / Micro USB de 1 m - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB, iPhone, iPod ou iPad à l'aide d'un seul câble

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

Câbles Lightning (2)

Chargeur pour voiture double avec câble Lightning et port USB 2.0 - Haute puissance 21W / 4,2A - Noir
USBLT2PCARB

Chargeur pour voiture double avec câble Lightning et port USB 2.0 - Haute puissance 21W / 4,2A - Noir

Chargez deux tablettes iPad en même temps à l'aide de votre port de charge de voiture et de notre chargeur haute puissance

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Chargeur / Adaptateur pour voiture - 1x Apple Lightning 1x USB 2.0 - Haute puissance 21W/4.2A - Blanc
USBLT2PCARW

Chargeur / Adaptateur pour voiture - 1x Apple Lightning 1x USB 2.0 - Haute puissance 21W/4.2A - Blanc

Chargez deux tablettes iPad® en même temps, dans votre voiture

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Adaptateurs USB (USB 2.0) (12)

Chargeur / Adaptateur double USB 2.0 pour voiture - Haute puissance (17 Watt / 3,4 Amp)
USB2PCARBK

Chargeur / Adaptateur double USB 2.0 pour voiture - Haute puissance (17 Watt / 3,4 Amp)

Chargez votre tablette et votre téléphone portable simultanément dans votre voiture

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA

Chargeur pour voiture double avec câble Micro USB et port USB 2.0 - Haute puissance 21W / 4,2A - Noir
USBUB2PCARB

Chargeur pour voiture double avec câble Micro USB et port USB 2.0 - Haute puissance 21W / 4,2A - Noir

Chargez deux tablettes en même temps à l'aide de votre port de charge de voiture et de notre chargeur haute puissance

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Chargeur pour voiture double avec câble Micro USB et port USB 2.0 - Haute puissance 21W / 4,2A - Blanc
USBUB2PCARW

Chargeur pour voiture double avec câble Micro USB et port USB 2.0 - Haute puissance 21W / 4,2A - Blanc

Chargez deux tablettes en même temps, dans votre voiture

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Chargeur de voiture USB à 2 ports - Haute puissance (24 W/4,8 A) - Noir
USB2PCARBKS

Chargeur de voiture USB à 2 ports - Haute puissance (24 W/4,8 A) - Noir

Chargez deux tablettes en même temps, dans votre voiture

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Chargeur de voiture USB à 2 ports - Haute puissance (24 W/4,8 A) - Blanc
USB2PCARWHS

Chargeur de voiture USB à 2 ports - Haute puissance (24 W/4,8 A) - Blanc

Chargez deux tablettes en même temps, dans votre voiture

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Chargeur pour voiture à 2 ports USB 2.0 - Haute puissance (17 W/3,4 A) - Blanc
USB2PCARWH

Chargeur pour voiture à 2 ports USB 2.0 - Haute puissance (17 W/3,4 A) - Blanc

Chargez votre tablette et votre téléphone portable simultanément dans votre voiture

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA

Chargeur mural USB avec Quick Charge 2.0 - Chargeur de voyage international - Noir
USB1PACVBK

Chargeur mural USB avec Quick Charge 2.0 - Chargeur de voyage international - Noir

Chargez rapidement vos appareils mobiles à la maison ou en voyage

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA

Chargeur mural USB avec Quick Charge 2.0 - Chargeur de voyage international - Blanc
USB1PACVWH

Chargeur mural USB avec Quick Charge 2.0 - Chargeur de voyage international - Blanc

Chargez rapidement vos appareils mobiles à la maison ou en voyage

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA

Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance (17 W / 3,4 A) - Chargeur de voyage international
USB2PACBK

Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance (17 W / 3,4 A) - Chargeur de voyage international

Chargez votre tablette et votre téléphone en même temps

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA

Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance 17W / 3,4A - Chargeur de voyage international - Blanc
USB2PACWH

Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance 17W / 3,4A - Chargeur de voyage international - Blanc

Chargez votre tablette et votre téléphone portable en même temps, pratiquement partout au monde

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA

Chargeur mural USB à 4 ports - (34 W/6,8 A) - Chargeur de voyage international - Noir
USB4PACBK

Chargeur mural USB à 4 ports - (34 W/6,8 A) - Chargeur de voyage international - Noir

Chargez deux tablettes et deux téléphones simultanément presque partout dans le monde

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA

Chargeur mural USB à 4 ports - (34 W/6,8 A) - Chargeur de voyage international - Blanc
USB4PACWH

Chargeur mural USB à 4 ports - (34 W/6,8 A) - Chargeur de voyage international - Blanc

Chargez deux tablettes et deux téléphones simultanément presque partout dans le monde

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA

Hubs USB 3.0 (14)

Hub USB 3.0 à 7 ports - Concentrateur USB à montage mural / sur bureau avec boîtier métallique
ST7300U3M

Hub USB 3.0 à 7 ports - Concentrateur USB à montage mural / sur bureau avec boîtier métallique

Connectez 7 périphériques de haute performance à votre PC ou votre Mac grâce à ce hub compact et robuste

79,99 € hors TVA
95,99 € incluant TVA

Hub USB 3.0 industriel à 7 ports avec protection contre ESD (DES)
ST7300USBME

Hub USB 3.0 industriel à 7 ports avec protection contre ESD (DES)

Ajoutez sept ports USB 3.0 grâce à ce hub en métal montable sur rail DIN ou sur une surface

143,99 € hors TVA
172,79 € incluant TVA

Hub SuperSpeed USB 3.0 avec 7 ports - Concentrateur USB 3.0 avec adaptateur d'alimentation
ST7300USB3B

Hub SuperSpeed USB 3.0 avec 7 ports - Concentrateur USB 3.0 avec adaptateur d'alimentation

Ajoutez 7 ports USB 3.0 externes à un ordinateur à partir d'une seule connexion USB.

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA

Hub USB 3.0 industriel à 4 ports - Montable
ST4300USBM

Hub USB 3.0 industriel à 4 ports - Montable

Ajoutez quatre ports USB 3.0 SuperSpeed externes via une seule connexion USB

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA

Hub USB 3.0 industriel à 10 ports avec protection contre surtensions / ESD (DES)
ST1030USBM

Hub USB 3.0 industriel à 10 ports avec protection contre surtensions / ESD (DES)

Ajoutez dix ports USB 3.0 (5 Gb/s) grâce à ce hub en métal montable sur rail DIN ou sur une surface

195,99 € hors TVA
235,19 € incluant TVA

Hub USB 3.0 Alimenté de 4 ports avec Station de Recharge de 3 ports USB (2 x 1A, 1 x 2A) - Fixation Murale
ST4300U3C3

Hub USB 3.0 Alimenté de 4 ports avec Station de Recharge de 3 ports USB (2 x 1A, 1 x 2A) - Fixation Murale

Ajoutez 4 ports de hub USB 3.0, plus 3 ports de charge USB dédiés (7 au total) par le biais d'une seule connexion hôte USB 3.0

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA

Hub USB 3.0 à 4 ports - USB-A vers 3x USB-A 1x USB-C - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30A3A1CSFS

Hub USB 3.0 à 4 ports - USB-A vers 3x USB-A 1x USB-C - Adaptateur d'alimentation inclus

Ajoutez quatre ports USB 3.0 (5 Gb/s) à votre ordinateur portable, dont trois ports de charge et de synchronisation USB Type-A et un port USB Type-C

63,99 € hors TVA
76,79 € incluant TVA

Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge
ST7320USBC

Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge

Ajoutez 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0 à votre ordinateur via une seule connexion USB 3.0

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA

Hub USB 3.0 à 10 ports avec ports de charge et synchronisation - 2x 1,5 A
ST103008U2C

Hub USB 3.0 à 10 ports avec ports de charge et synchronisation - 2x 1,5 A

Ajoutez à votre ordinateur dix ports USB 3.0, y compris deux ports de chargement en aval

90,99 € hors TVA
109,19 € incluant TVA

USB 3.0 Front Panel 4 Port Hub – 3.5 5.25in Bay
35BAYUSB3S4

Concentrateur de panneau avant USB 3.0 à 4 ports – baie 3,5/5,25 po

Ajoutez un Hub SuperSpeed USB 4 ports à l'ouverture de baie de 3,5 po d'un ordinateur

62,99 € hors TVA
75,59 € incluant TVA

Hub USB 3.0 à 4 ports plus port dédié à la charge de 2,4 A
ST53004U1C

Hub USB 3.0 à 4 ports plus port dédié à la charge de 2,4 A

Ajoutez quatre ports USB 3.0 à votre ordinateur, plus la charge rapide de votre appareil mobile

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA

Hub USB 3.0 à 7 ports plus ports dédiés à la charge - 2x 2,4 A
ST93007U2C

Hub USB 3.0 à 7 ports plus ports dédiés à la charge - 2x 2,4 A

Ajoutez à votre ordinateur sept ports USB 3.0 et deux ports USB de charge rapide

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA

Hub USB 3.0 à 4 ports - Mini hub avec port de charge - Adaptateur d'alimentation inclus
ST4300MINI

Hub USB 3.0 à 4 ports - Mini hub avec port de charge - Adaptateur d'alimentation inclus

Ajoutez quatre ports USB 3.0 externes et une fonction de charge de téléphone à votre ordinateur portable avec ce hub portable

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA

Station de Recharge 7 Ports USB (5 x 1A, 2 x 2A) - Chargeur Autonome USB Multi-Port
ST7CU35122

Station de Recharge 7 Ports USB (5 x 1A, 2 x 2A) - Chargeur Autonome USB Multi-Port

Configurez une station de charge USB externe 7 ports pour vos tablettes, smartphones et autres appareils mobiles

68,99 € hors TVA
82,79 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis