StarTech.com

Adaptateur Apple Lightning à 8 broches vers Micro USB pour iPhone / iPod / iPad - Noir

Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB

Nº de produit : USBUBLTADPB

  • Design compact et portable
  • Intégralement noir
  • Connecteur Lightning réversible
12,99 € EUR hors TVA
15,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.6 cm [0.2 in]
Largeur du produit 10.3 mm [0.4 in]
Longueur du produit 26.5 mm [1 in]
Poids du produit 0 g [0 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 15 cm [5.9 in]
Package Width 66 mm [2.6 in]
Poids brut 13 g [0.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur de charge / synchronisation Micro USB

Certifications

Produits associés

Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB B pour iPhone / iPod / iPad - Mâle vers Femelle
USBUBLTB
Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB B pour iPhone / iPod / iPad - Mâle vers Femelle

Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA