StarTech.com

Câble Lightning vers USB spiralé de 30 cm - M/M - Blanc

Chargez votre iPad ou votre iPhone dans son support auto

Nº de produit : USBCLT30CMW

  • Cordon extensible souple, idéal pour charger votre iPad ou votre iPhone dans son support auto
  • Format compact qui se glisse dans tous les étuis de transport
15,99 € EUR hors TVA
19,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28/30 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 0 cm [0 in]
Largeur du produit 0 mm [0 in]
Longueur de câble 0.3 m [1 ft]
Longueur du produit 0.3 m [1 ft]
Poids du produit 15 g [0.5 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Poids brut 62 g [2.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble extensible USB vers Lightning de 30 cm pour iPhone / iPad/iPod - Blanc

Certifications

Produits associés

Câble Lightning vers USB spiralé de 60 cm - M/M - Blanc
USBCLT60CMW
Câble Lightning vers USB spiralé de 60 cm - M/M - Blanc

Chargez votre iPad ou votre iPhone dans son support auto

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Câble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 30 cm Noir
USBCLT30CMB
Câble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 30 cm Noir

Chargez vos appareils Apple® Lightning dans votre véhicule tout en réduisant l'enchevêtrement grâce à ce câble extensible de 30 cm

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Câble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 60 cm Noir
USBCLT60CMB
Câble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 60 cm Noir

Chargez vos appareils Apple® Lightning dans votre véhicule tout en réduisant l'enchevêtrement grâce à ce câble extensible de 60 cm

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA