StarTech.com

Câble Lightning vers USB spiralé de 60 cm - M/M - Blanc

Chargez votre iPad ou votre iPhone dans son support auto

Nº de produit : USBCLT60CMW

  • Chargez et synchronisez des appareils mobiles Lightning depuis un ordinateur avec port USB
  • Format compact qui se glisse dans tous les étuis de transport
17,99 € EUR hors TVA
21,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28/30 AWG
Couleur Blanc
Longueur de câble 0.6 m [2 ft]
Longueur du produit 0.6 m [2 ft]
Poids du produit 20 g [0.7 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Poids brut 67 g [2.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble extensible USB vers Lightning de 60 cm pour iPhone / iPad/iPod - Blanc

Certifications