StarTech.com

Câble Apple Lightning vers USB de 1 m avec indicateur de chargement LED - M/M - Noir

Sachez quand votre iPhone, iPod ou iPad est complètement rechargé

Nº de produit : USBLTL1MB

  • Vous pouvez savoir quand votre iPhone, iPad ou iPod est complètement chargé : le voyant LED rouge indique que votre appareil est en cours de chargement, et le voyant LED vert indique que votre appareil est complètement chargé
  • Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans
23,99 € EUR hors TVA
28,79 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?
D'un partenaire

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Vous pouvez maintenant savoir lorsque vos appareils mobiles Apple sont chargés sans devoir y accéder. Ce câble de charge Lightning comporte un indicateur à LED qui vous avertit lorsque vos appareils mobiles sont complètement chargés.

Il n'est plus nécessaire de deviner si votre appareil est complètement chargé ou pas

Le câble de charge vous permet de voir que votre appareil mobile est chargé pour que vous n'ayez plus à vous demander si le câble est branché correctement.

L'indicateur à LED situé sur l'un des côtés du connecteur Lightning s'allume lorsque le câble est connecté à votre appareil ainsi qu'à un chargeur USB ou un port USB. Un voyant rouge indique que votre iPhone, iPad ou iPod est toujours en cours de chargement, et un voyant vert indique que votre appareil est complètement chargé.

Emportez un câble de rechange avec vous lors de vos déplacements

Remplacez le câble accompagnant votre appareil ou conservez un câble de rechange dans votre sac d'ordinateur portable, votre sac à dos ou tout autre étui de transport pendant vos voyages.

Gardez votre appareil dans son étui

Vous n'aurez plus à sortir votre téléphone ou votre tablette de leur étui chaque fois que vous voudrez les charger ou les synchroniser. Le câble est équipé d'un connecteur Lightning slim moulé, qui se branche facilement dans votre appareil, même lorsqu'il se trouve dans son étui protecteur.

Le modèle USBLTL1MB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans, pour une fiabilité assurée.

Applications

Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles Lightning

Remplacez le câble fourni avec votre appareil ou gardez-le comme câble de rechange pendant vos déplacements

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/30 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1000 mm [39.4 in]
Poids du produit 22 g [0.8 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 44 g [1.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Lightning 1 m avec indicateur à LED de charge intelligente

Certifications

Produits associés

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 1 m Blanc
USBLT1MW
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 1 m Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone 5 / iPod / iPad de 1 m - M/M - Noir
USBLT1MB
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone 5 / iPod / iPad de 1 m - M/M - Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad 1m - Bleu
USBLT1MBL
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad 1m - Bleu

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Apple Lightning coudé vers USB de 1 m pour iPhone / iPod / iPad - Noir
USBLT1MBR
Câble Apple Lightning coudé vers USB de 1 m pour iPhone / iPod / iPad - Noir

Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® en maintenant le câble à l'écart

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 15 cm Blanc
USBLT15CMW
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 15 cm Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® Lightning avec un enchevêtrement de câble réduit

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 30 cm Blanc
USBLT30CMW
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 30 cm Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® Lightning avec un enchevêtrement de câble réduit

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 2 m Blanc
USBLT2MW
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 2 m Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m Blanc
USBLT3MW
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB de 1 m avec connecteurs en métal de qualité exceptionnelle - M/M - Blanc
USBLTM1MWH
Câble Apple Lightning vers USB de 1 m avec connecteurs en métal de qualité exceptionnelle - M/M - Blanc

Créez des connexions élégantes et durables vers vos appareils Apple

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Câble Apple Lightning slim vers USB pour iPhone / iPod / iPad de 1 m - Blanc
USBLT1MWS
Câble Apple Lightning slim vers USB pour iPhone / iPod / iPad de 1 m - Blanc

Chargez ou synchronisez vos appareils Apple® avec connecteur Lightning, même lorsqu'ils se trouvent dans leur étui protecteur

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Câble Lightning coudé vers USB de 1 m - Blanc
USBLT1MWR
Câble Lightning coudé vers USB de 1 m - Blanc

Chargez et synchronisez votre iPhone, iPod ou iPad en maintenant le câble à l'écart

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Lightning coudé vers USB de 2 m - Blanc
USBLT2MWR
Câble Lightning coudé vers USB de 2 m - Blanc

Chargez ou synchronisez votre iPhone, votre iPod ou votre iPad sur de plus longues distances sans devoir vous battre avec le câble

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB de 1 m avec connecteurs en métal de qualité exceptionnelle - M/M - Noir
USBLTM1MBK
Câble Apple Lightning vers USB de 1 m avec connecteurs en métal de qualité exceptionnelle - M/M - Noir

Créez des connexions élégantes et durables vers vos appareils Apple

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 15 cm Noir
USBLT15CMB
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 15 cm Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® Lightning avec un enchevêtrement de câble réduit

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA
Câble Apple Lightning mince vers USB pour iPhone / iPod / iPad de 1m - Noir
USBLT1MBS
Câble Apple Lightning mince vers USB pour iPhone / iPod / iPad de 1m - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Apple® avec connecteur Lightning, même lorsqu'ils se trouvent dans leur étui protecteur

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 2 m Noir
USBLT2MB
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 2 m Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m Noir
USBLT3MB
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA
Câble Lightning vers USB spiralé de 30 cm - M/M - Blanc
USBCLT30CMW
Câble Lightning vers USB spiralé de 30 cm - M/M - Blanc

Chargez votre iPad ou votre iPhone dans son support auto

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Câble Lightning vers USB spiralé de 60 cm - M/M - Blanc
USBCLT60CMW
Câble Lightning vers USB spiralé de 60 cm - M/M - Blanc

Chargez votre iPad ou votre iPhone dans son support auto

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad 1m - Jaune
USBLT1MYL
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad 1m - Jaune

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod,iPad 1m - Rose
USBLT1MPK
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod,iPad 1m - Rose

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad 1m - Vert
USBLT1MGN
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad 1m - Vert

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 30 cm - Noir
USBLT30CMB
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 30 cm - Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® Lightning avec un enchevêtrement de câble réduit

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 30 cm Noir
USBCLT30CMB
Câble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 30 cm Noir

Chargez vos appareils Apple® Lightning dans votre véhicule tout en réduisant l'enchevêtrement grâce à ce câble extensible de 30 cm

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Câble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 60 cm Noir
USBCLT60CMB
Câble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 60 cm Noir

Chargez vos appareils Apple® Lightning dans votre véhicule tout en réduisant l'enchevêtrement grâce à ce câble extensible de 60 cm

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB de 1 m avec indicateur de chargement LED - M/M - Noir
USBLTL1MB
Câble Apple Lightning vers USB de 1 m avec indicateur de chargement LED - M/M - Noir

Sachez quand votre iPhone, iPod ou iPad est complètement rechargé

23,99 € hors TVA
28,79 € incluant TVA
Câble Apple Lightning coudé vers USB de 2 m pour iPhone / iPod / iPad - Noir
USBLT2MBR
Câble Apple Lightning coudé vers USB de 2 m pour iPhone / iPod / iPad - Noir

Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® sur de plus longues distances, en maintenant le câble à l'écart

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB B pour iPhone / iPod / iPad - M/F - Blanc
USBUBLTW
Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB B pour iPhone / iPod / iPad - M/F - Blanc

Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Adaptateur Apple Lightning à 8 broches vers Micro USB pour iPhone / iPod / iPad - Blanc
USBUBLTADPW
Adaptateur Apple Lightning à 8 broches vers Micro USB pour iPhone / iPod / iPad - Blanc

Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Adaptateur Apple Lightning à 8 broches vers Micro USB pour iPhone / iPod / iPad - Noir
USBUBLTADPB
Adaptateur Apple Lightning à 8 broches vers Micro USB pour iPhone / iPod / iPad - Noir

Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB B pour iPhone / iPod / iPad - Mâle vers Femelle
USBUBLTB
Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB B pour iPhone / iPod / iPad - Mâle vers Femelle

Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Noir
LTUB1MBK
Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB, iPhone, iPod ou iPad à l'aide d'un seul câble

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Câble multi chargeur USB de 1 m - Lightning USB-C Micro-B - Tressé
LTCUB1MGR
Câble multi chargeur USB de 1 m - Lightning USB-C Micro-B - Tressé

Chargez ou synchronisez votre appareil mobile Apple Lightning, USB Type-C ou Micro-USB avec un seul câble

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Blanc
LTUB1MWH
Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Blanc

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB, iPhone, iPod ou iPad à l'aide d'un seul câble

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Câble combo USB vers Lightning / Dock 30 broches / Micro USB de 1 m - Noir
LTADUB1MB
Câble combo USB vers Lightning / Dock 30 broches / Micro USB de 1 m - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB, iPhone, iPod ou iPad à l'aide d'un seul câble

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

Accessoires