StarTech.com

Chargeur / Adaptateur pour voiture - 1x Apple Lightning 1x USB 2.0 - Haute puissance 21W/4.2A - Blanc

Chargez deux tablettes iPad® en même temps, dans votre voiture

Nº de produit : USBLT2PCARW

  • 1x câble de charge Lightning 2,1 A
  • 1x port USB 2.0 de 2,1 A
  • Design compact
44,99 € EUR hors TVA
53,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Allume-cigarette automobile (12 V AUX)
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Alimentation
Courant de sortie Port 1 - 2.1A
Port 2 - 2.1A
Courant d'entrée 2.2 ~ 1.2A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 12 ~ 24 DC
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 35 mm [1.4 in]
Longueur de câble 10 cm [3.9 in]
Longueur du produit 34 cm [13.4 in]
Poids du produit 52 g [1.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 81 mm [3.2 in]
Poids brut 64 g [2.3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Chargeur de voiture Lightning avec port de charge USB supplémentaire, haute puissance 21 watts / 4,2 amp

Certifications

Produits associés

Chargeur / Adaptateur double USB 2.0 pour voiture - Haute puissance (17 Watt / 3,4 Amp)
USB2PCARBK
Chargeur / Adaptateur double USB 2.0 pour voiture - Haute puissance (17 Watt / 3,4 Amp)

Chargez votre tablette et votre téléphone portable simultanément dans votre voiture

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Chargeur pour voiture double avec câble Micro USB et port USB 2.0 - Haute puissance 21W / 4,2A - Noir
USBUB2PCARB
Chargeur pour voiture double avec câble Micro USB et port USB 2.0 - Haute puissance 21W / 4,2A - Noir

Chargez deux tablettes en même temps à l'aide de votre port de charge de voiture et de notre chargeur haute puissance

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Chargeur de voiture USB à 2 ports - Haute puissance (24 W/4,8 A) - Noir
USB2PCARBKS
Chargeur de voiture USB à 2 ports - Haute puissance (24 W/4,8 A) - Noir

Chargez deux tablettes en même temps, dans votre voiture

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Chargeur de voiture USB à 2 ports - Haute puissance (24 W/4,8 A) - Blanc
USB2PCARWHS
Chargeur de voiture USB à 2 ports - Haute puissance (24 W/4,8 A) - Blanc

Chargez deux tablettes en même temps, dans votre voiture

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Chargeur pour voiture à 2 ports USB 2.0 - Haute puissance (17 W/3,4 A) - Blanc
USB2PCARWH
Chargeur pour voiture à 2 ports USB 2.0 - Haute puissance (17 W/3,4 A) - Blanc

Chargez votre tablette et votre téléphone portable simultanément dans votre voiture

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Chargeur pour voiture double avec câble Lightning et port USB 2.0 - Haute puissance 21W / 4,2A - Noir
USBLT2PCARB
Chargeur pour voiture double avec câble Lightning et port USB 2.0 - Haute puissance 21W / 4,2A - Noir

Chargez deux tablettes iPad en même temps à l'aide de votre port de charge de voiture et de notre chargeur haute puissance

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Chargeur / Adaptateur pour voiture - 1x Apple Lightning 1x USB 2.0 - Haute puissance 21W/4.2A - Blanc
USBLT2PCARW
Chargeur / Adaptateur pour voiture - 1x Apple Lightning 1x USB 2.0 - Haute puissance 21W/4.2A - Blanc

Chargez deux tablettes iPad® en même temps, dans votre voiture

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Accessoires