Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble USB 3.1 USB-C vers USB-B de 1 m - M/M
Branchez des appareils USB 3.1 ou 3.0 USB-B à votre hôte USB-C
Nº de produit : USB31CB1M
- Vitesses de transfert USB 3.1 pouvant atteindre 10 Gb/s avec un hôte et un périphérique USB 3.1
- Des connexions simples grâce au connecteur USB Type-C™ réversible, qui se branche à l'endroit ou à l'envers dans votre appareil
- Thunderbolt 3 port compatible
- Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Vous devez brancher votre nouvel appareil USB-C™ à un appareil USB-B ? Ce câble USB-C vers USB-B de 1 m est tout ce qu'il vous faut.
Branchez des périphériques USB 3.1 plus récents
Avec sa bande passante de 10 Gb/s, ce câble USB 3.1 de deuxième génération vous permet de brancher à votre ordinateur des appareils USB-B, comme des boîtiers pour disque dur et des stations d'accueil, tout en profitant de vitesses de transfert inégalées. Vous perdrez désormais moins de temps à transférer et à sauvegarder vos données, temps que vous pourrez consacrer à vos projets et vos présentations. L'USB 3.1 est deux fois plus rapide que l'USB 3.0 et 20 fois plus que l'USB 2.0.
En outre, ce câble assure une alimentation de 60 watts (3 A) pour vos appareils.
Branchez des appareils USB 3.0 moins récents
Vous pourrez également connecter vos anciens périphériques USB 3.0 à des ordinateurs récents, tout en profitant de vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s.
Le modèle USB31CB1M bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans, pour une fiabilité assurée.
Applications
Connectez des appareils USB 3.1 (disque dur portable, stations d'accueil, périphériques de capture vidéo, etc.) à un ordinateur portable ou de bureau compatible USB 3.1
Branchez des périphériques anciens USB 3.0 à un ordinateur portable ou de bureau compatible USB 3.1
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V934179 | |
UPC Code | 065030860765 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Placage du connecteur | Nickel | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Type et débit | USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s) Mâle | |
Connecteur B | 1 - USB 3.1 USB Type-B (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 24/30 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 1 m [3.3 ft] | |
Longueur du produit | 1 m [3.3 ft] | |
Poids du produit | 45 g [1.6 oz] | |
Style de connecteur | Droit | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 52 g [1.8 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble USB 3.1 USB-C vers USB-B 1 m |
Produits associés
Câble USB-C vers USB-A de 1 m - USB 3.1 (10 Gb/s) - M/M - Certifié USB-IF
Branchez vos appareils USB Type-C à votre ordinateur portable ou de bureau
Câble USB 3.1 USB-C vers Micro-B de 1 m - M/M
Branchez des appareils USB Micro-B à votre hôte USB-C grâce à ce câble durable de 1 mètre
Adaptateur USB 3.0 USB-C vers USB-A - M/F - Certifié USB-IF
Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un périphérique USB d'ancienne génération grâce à cet adaptateur robuste
Câble USB 2.0 USB-A vers USB-C de 1 m - M/M
Branchez vos appareils USB Type-C à votre ordinateur portable ou de bureau
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-B de 1 m - M/M
Branchez des appareils USB 2.0 USB-B à votre ordinateur USB-C hôte
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- USB31CB1M_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis