StarTech.com

Câble USB-A vers USB-C à angle droit de 1 m - M/M - USB 2.0

Connectez vos appareils USB Type-C à votre ordinateur en maintenant le câble à l’écart

Nº de produit : USB2AC1MR

  • Un connecteur USB-C coudé vers la droite permet de connecter votre appareil même dans les zones difficiles d'accès
  • Fiabilité assurée avec notre garantie à vie
12,99 € EUR hors TVA
15,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0 cm [0 in]
Largeur du produit 0 m [0 ft]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 24 g [0.8 oz]
Style de connecteur Droit à angle droit
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 28 g [1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C vers usb-a

Certifications

Produits associés

Câble USB 2.0 USB-A vers USB-C de 1 m - M/M
USB2AC1M
Câble USB 2.0 USB-A vers USB-C de 1 m - M/M

Branchez vos appareils USB Type-C à votre ordinateur portable ou de bureau

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA