StarTech.com

Câble USB-A vers USB-C de 50 cm - USB 3.1 (10 Gb/s) - M/M

Connectez votre appareil USB Type-C à votre ordinateur portable ou à votre ordinateur de bureau pour un encombrement moindre

Nº de produit : USB31AC50CM

  • Compatible avec le transfert de données USB 3.1 à un débit pouvant atteindre 10 Gb/s lorsqu'il est utilisé avec un hôte et appareil USB 3.1
  • Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans
13,99 € EUR hors TVA
16,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 12 mm [0.5 in]
Longueur de câble 0.5 m [1.6 ft]
Longueur du produit 0.5 m [1.6 ft]
Poids du produit 29 g [1 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.3 cm [8.8 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 29 g [1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C vers USB-A

Certifications

Produits associés

Câble USB vers USB-C de 1 m - USB 3.1 (10 Gb/s)
USB31AC1M
Câble USB vers USB-C de 1 m - USB 3.1 (10 Gb/s)

Câble USB-A vers USB-C™ | Certifié USB-IF | USB 3.1 (10 Gbps)

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA