StarTech.com

Câble USB-C vers USB-C - M/M - 1 m - USB 3.0 (5 Gb/s)

Branchez vos appareils USB Type-C

Nº de produit : USB315CC1M

  • Prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 5 Gb/s
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
  • Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans
21,99 € EUR hors TVA
26,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions analogiques max. 4K @ 60Hz
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle
Alimentation
Power Delivery 60W
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/32 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.5 cm [0.2 in]
Largeur du produit 12 mm [0.5 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 40 g [1.4 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 46 g [1.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C

Certifications

Produits associés

Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery (3A) de 2 m - M/M - USB 3.0 - Certifié USB-IF
USB315CC2M
Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery (3A) de 2 m - M/M - USB 3.0 - Certifié USB-IF

Chargez, synchronisez et alimentez vos appareils USB Type-C

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA