Cartes série

Les cartes série de StarTech.com offrent la solution la plus complète pour ajouter des ports série (RS232, RS422, RS485, etc.) à votre ordinateur, avec une gamme exhaustive d'options permettant de connecter celui-ci aux périphériques série dans votre application industrielle ou salle de serveurs.
11 à 20 de 71 résultats
Hub série RS232 à 16 ports - Adaptateur USB vers 16x DB9 RS232 à montage en rack
ICUSB23216FD
Hub série RS232 à 16 ports - Adaptateur USB vers 16x DB9 RS232 à montage en rack

Convertissez un port USB en 16 ports série RS232 dans un châssis montable en rack, de qualité industrielle, et installez plusieurs hubs en série pour une solution évolutive

606,99 € hors TVA
728,39 € incluant TVA
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Câble Adaptateur de 30cm USB vers Série DB9 RS232 - Mémorisation de Port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM
ICUSB2321X
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Hub série RS232 à 8 ports - Adaptateur USB vers 8x DB9 RS232 à montage mural et rail DIN
ICUSB2328I
Hub série RS232 à 8 ports - Adaptateur USB vers 8x DB9 RS232 à montage mural et rail DIN

Ajoutez 8 ports série RS232 montables sur rails DIN à tout système par USB

219,99 € hors TVA
263,99 € incluant TVA
Carte PCI Express à 8 ports DB9 RS232 - Adaptateur PCIe série - UART 16950
PEX8S952
Carte PCI Express à 8 ports DB9 RS232 - Adaptateur PCIe série - UART 16950

Ajoutez 8 ports série RS232 à votre ordinateur via une fente PCI Express

237,99 € hors TVA
285,59 € incluant TVA
Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16550
PEX2S553
Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16550

Ajoutez 2 ports série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via un slot d’extension PCI Express

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA
Carte PCI Express à faible encombrement avec 2 ports série RS232 DB9 - UART 16950
PEX2S952LP
Carte PCI Express à faible encombrement avec 2 ports série RS232 DB9 - UART 16950

Ajoutez 2 ports série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via un slot d’extension PCI Express

49,99 € hors TVA
59,99 € incluant TVA
Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 8 Ports Série RS232 - UART 16950
PEX8S950LP
Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 8 Ports Série RS232 - UART 16950

Ajoutez 8 ports série RS-232 à votre ordinateur via une fente PCI Express demi-hauteur

237,99 € hors TVA
285,59 € incluant TVA
Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16550
PEX4S553
Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16550

Ajoutez 4 ports série RS-232 à votre ordinateur standard ou compact via une fente d’extension PCI Express

117,99 € hors TVA
141,59 € incluant TVA
Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950
PEX4S952
Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950

Ajoutez 4 ports série RS232 à tout PC à l’aide d’une fente d’extension unique PCI Express

122,99 € hors TVA
147,59 € incluant TVA