Cartes série

Les cartes série de StarTech.com offrent la solution la plus complète pour ajouter des ports série (RS232, RS422, RS485, etc.) à votre ordinateur, avec une gamme exhaustive d'options permettant de connecter celui-ci aux périphériques série dans votre application industrielle ou salle de serveurs.
21 à 30 de 71 résultats
Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 2 ports avec mémorisation du port de communication
ICUSB2322F
Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 2 ports avec mémorisation du port de communication

Ajoutez deux ports série RS232 grâce à la mémorisation de communication de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Hub adaptateur industriel USB vers série 2 ports à fixation murale avec clips de rail DIN
ICUSB2322I
Hub adaptateur industriel USB vers série 2 ports à fixation murale avec clips de rail DIN

Ajoutez 2 ports série RS232 montables sur rails DIN à tout système par USB

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA
Carte PCI avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550
PCI4S550N
Carte PCI avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550

Permet d’ajouter quatre ports série RS-232 haute vitesse à votre PC, via un logement d’extension PCI.

64,99 € hors TVA
77,99 € incluant TVA
Hub industriel USB vers série RS232 / RS422 / RS485 à 8 ports avec protection électrostatique (ESD) 15 kV
ICUSB234858I
Hub industriel USB vers série RS232 / RS422 / RS485 à 8 ports avec protection électrostatique (ESD) 15 kV

Ajoutez huit ports prenant en charge trois protocoles série pour connecter facilement des appareils série à votre ordinateur via USB, avec une protection contre les décharges électrostatiques 15 kV

527,99 € hors TVA
633,59 € incluant TVA
Câble Adaptateur Professionnel de 1.80m USB vers RS422/485 - Mémorisation de Port COM
ICUSB422
Câble Adaptateur Professionnel de 1.80m USB vers RS422/485 - Mémorisation de Port COM

Ajoutez un port série RS422/485 à votre système via USB, avec une mémorisation des paramètres du port de communication

62,99 € hors TVA
75,59 € incluant TVA
Hub industriel USB vers série RS232 / RS422 / RS485 à 4 ports avec protection électrostatique (ESD) 15 kV
ICUSB234854I
Hub industriel USB vers série RS232 / RS422 / RS485 à 4 ports avec protection électrostatique (ESD) 15 kV

Ajoutez quatre ports prenant en charge trois protocoles série pour connecter facilement des appareils série à votre ordinateur via USB, avec une protection contre les décharges électrostatiques 15 kV

328,99 € hors TVA
394,79 € incluant TVA
Carte PCI avec 2 Ports RS232 et 1 Port Parallèle - Adaptateur Série - UART 16550
PCI2S1P
Carte PCI avec 2 Ports RS232 et 1 Port Parallèle - Adaptateur Série - UART 16550

Permet d’ajouter un port parallèle et deux ports série RS-232 à votre PC, via un logement d’extension PCI.

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 2 Ports Série RS232 - UART 16550
PEX2S553LP
Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 2 Ports Série RS232 - UART 16550

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 haut débit à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit doté d’un emplacement d’extension PCI

49,99 € hors TVA
59,99 € incluant TVA
Carte PCI à faible encombrement avec 2 ports RS232 - Adaptateur série - UART 16550
PCI2S550_LP
Carte PCI à faible encombrement avec 2 ports RS232 - Adaptateur série - UART 16550

Ajoute 2 ports série RS-232 haut débit à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit doté d’un logement d’extension PCI

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
Adaptateur industriel USB vers série DB9 RS422 / RS485 à 1 port avec isolation

Ajoutez un port série R422/485 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB

134,99 € hors TVA
161,99 € incluant TVA