Cartes série

Les cartes série de StarTech.com offrent la solution la plus complète pour ajouter des ports série (RS232, RS422, RS485, etc.) à votre ordinateur, avec une gamme exhaustive d'options permettant de connecter celui-ci aux périphériques série dans votre application industrielle ou salle de serveurs.
61 à 70 de 70 résultats
Adaptateur 1 port USB vers Série RS232 avec Isolation 5kV et Protection Électrostatique 15kV (ESD)
ICUSB232IS
Adaptateur 1 port USB vers Série RS232 avec Isolation 5kV et Protection Électrostatique 15kV (ESD)

Ajoutez un port série RS232 à isolation galvanique et protection contre les décharges d'électricité statique via un port USB (montable sur rail DIN)

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA
Carte série RS232 PCI 4 ports avec sortie d'alimentation
PCI4S954PW
Carte série RS232 PCI 4 ports avec sortie d'alimentation

Ajoutez 4 ports série RS232 avec sortie d'alimentation sélectionnable de 5 ou 12 V par le biais d'une fente PCI

129,99 € hors TVA
155,99 € incluant TVA
Carte combo série/parallèle Mini PCI Express 2s1p pour systèmes intégrés
MPEX2S1P552
Carte combo série/parallèle Mini PCI Express 2s1p pour systèmes intégrés

Ajoutez deux ports série RS232 et un port parallèle à un système intégré doté d’une fente Mini PCI Express

49,99 € hors TVA
59,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB vers série/parallèle 1s1p 91 cm
ICUSB2321284
Câble adaptateur USB vers série/parallèle 1s1p 91 cm

Ajoutez un port série RS232 et un port parallèle IEEE 1284 à votre ordinateur grâce à une seule connexion USB

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Convertisseur série RS232 vers TTL - Adaptateur TTL bidirectionnel - DB9 - F/M
IC232TTL
Convertisseur série RS232 vers TTL - Adaptateur TTL bidirectionnel - DB9 - F/M

Convertissez facilement un signal série RS232 (-12 à +12 V) en un signal TTL (0 à +5 V)

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Carte PCI Express à 16 ports série DB9 RS232 - Faible encombrement
PEX16S550LP
Carte PCI Express à 16 ports série DB9 RS232 - Faible encombrement

Ajoutez 16 ports série RS232 (DB9) à votre ordinateur à faible encombrement ou pleine hauteur via un slot PCI Express

441,99 € hors TVA
530,39 € incluant TVA
Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232
ICUSB232C2
Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

46,99 € hors TVA
56,39 € incluant TVA
Adaptateur industriel 2 ports USB série RJ45 - Montage mural et rail DIN
ICUSB2322RJ
Adaptateur industriel 2 ports USB série RJ45 - Montage mural et rail DIN

Rail DIN et adaptateur à fixation murale permettant d'ajouter deux connexions RJ45 série RS232 au port USB d'un PC ou d'un serveur

49,99 € hors TVA
59,99 € incluant TVA
Carte Série RS232 PCI Express avec 2 ports - UART 16950
PEX2S950
Carte Série RS232 PCI Express avec 2 ports - UART 16950

Ajoutez 2 ports série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via une fente d’extension PCI Express

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA
Carte ISA à 2 ports série DB9 RS232 - Adaptateur ISA série avec UART 16550
ISA2S550
Carte ISA à 2 ports série DB9 RS232 - Adaptateur ISA série avec UART 16550

Ajoutez 2 ports RS232 aux systèmes informatiques ancienne génération par le biais d'une fente ISA

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA