Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Adaptateur de 90cm USB vers Série DB9 - Alimentation USB

Nº de produit : ICUSB232SM3

Ajoutez un port série RS232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB

Spécifications techniques
  • Prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 1 Mb/s

  • Aucune alimentation externe requise, alimentation par la connexion USB

  • Conception mince, légère

Plus de Caractéristiques . . .
  • Compatibilité avec les modems, imprimantes, lecteurs de code à barres, serveurs, PDU et de presque tout type d'équipement série RS232

  • Configuration et installation faciles

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
27,99 € EUR hors TVA
33,59 € incluant TVA

Nº: ICUSB232SM3

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble adaptateur USB vers série RS232 DB9 0,9 m ICUSB232SM3 vous permet de connecter des appareils série DB9 RS232 à votre MAC® ou PC de bureau ou portable via le port USB, comme si l’ordinateur était doté d'un connecteur DB9M intégré. Contrairement aux câbles convertisseurs USB vers série habituels pour lesquels la conversion se déroule à l'extrémité DB9, le ICUSB232SM3 de StarTech.com comporte une puce de conversion à l'extrémité USB. La conversion à la source USB surmonte le problème de la limite technique d'environ 4,5 m des câbles USB, permettant ainsi de disposer d'un câble d'extension série DB9 bien plus long si nécessaire (15 mètres et plus selon l'application). Simple à installer et utiliser, cet adaptateur USB vers série constitue une solution économique pour combler l'écart entre les ordinateurs actuels et les périphériques série plus anciens. Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • La présence de la puce de conversion à l'extrémité USB du câble permet de parcourir de bien plus grandes distances avec l'extension série DB9 qu'avec une extension USB
  • L’alimentation fournie par le bus USB permet de ne pas avoir à transporter d'adaptateur d’alimentation externe pour ce port série supplémentaire
  • La longue liste des systèmes d’exploitation compatibles fait de ce périphérique une solution parfaite pour la quasi totalité des applications RS232
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Applications
  • Parfait pour les administrateurs IT qui souhaitent doter les ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et serveurs récents non équipés d’un port RS232 de fonctionnalités antérieures
  • Connexion, surveillance et commande de capteurs et d’équipement industriels/automobiles
  • Connexion aux lecteurs de code à barres, aux imprimantes de reçu et aux autres périphériques de point de vente
  • Connexion à un récepteur satellite, un modem série ou un PDA doté de la synchronisation série
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset Prolific - PL2303HXD
Interface Série
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie RS232, USB 1.1/2.0
Style de port Câbles adaptateurs
Type de bus USB 2.0
Performance
Débit en bauds max. 921,6 Kb/s
PEPS 192 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~65 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 35 mm [1.4 in]
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 914 mm [36 in]
Poids du produit 54 g [1.9 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur USB vers série
2 - Écrous pour câble
Câble Adaptateur de 30 cm USB vers Série DB9 RS232 - Mémorisation de Port COM
ICUSB2321X

Câble Adaptateur de 30 cm USB vers Série DB9 RS232 - Mémorisation de Port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA

Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur
ICUSB2322X

Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA

Hub série RS232 à 4 ports - Adaptateur USB vers 4x DB9 RS232 alimenté par bus
ICUSB2324

Hub série RS232 à 4 ports - Adaptateur USB vers 4x DB9 RS232 alimenté par bus

Ajoutez quatre ports série RS232 à tout ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA

Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur
ICUSB2324X

Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur

Permet d’ajouter 4 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA

Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports
ICUSB2328

Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports

Ajoutez huit ports série RS232 à tout ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB

251,99 € hors TVA
302,39 € incluant TVA

Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232
ICUSB232C2

Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

46,99 € hors TVA
56,39 € incluant TVA

Câbles USB 2.0 (USB A - Mini USB B) (1)

16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15

Câble d'Extension USB 2.0 Actif de 4.80m - Prolongateur USB Actif

Prolongez la distance d'un périphérique USB 2.0 de 4,5 m et ce, de façon sécuritaire

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA

Câbles DB9 et câbles DB25 (4)

Câble Série RS232 DB-9 de 1.8 m Mâle Femelle - Gris
MXT100

Câble Série RS232 DB-9 de 1.8 m Mâle Femelle - Gris

Prolongez votre câble de souris ou votre câble d'écran jusqu'à 1,80 m

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Câble série DB9 en liaison directe de 1,8 m - F/F
MXT100FF

Câble série DB9 en liaison directe de 1,8 m - F/F

Connectez deux périphériques série DB9

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Câble null modem série DB9 RS232 3 m F/M
SCNM9FM

Câble null modem série DB9 RS232 3 m F/M

Transférez des fichiers via une connexion série

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Câble null modem série croisé DB9 vers DB25 de 3 m - F/M - Gris
SCNM925FM

Câble null modem série croisé DB9 vers DB25 de 3 m - F/M - Gris

Branchez vos périphériques série pour transférer vos fichiers

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis