Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Adaptateur USB vers Série DB9 RS232 - Mâle / Mâle

Nº de produit : ICUSB232V2

Ajoutez un port série RS232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB

Spécifications techniques
  • Adaptateur USB vers série DB9 RS232 droit

  • Débit en bauds haute vitesse de 921,6 Kb/s

  • Compatibilité avec Windows® 8, Mac OS X® et Linux

Plus de Caractéristiques . . .
  • Compatible avec les ports USB 1.1 ou plus

  • Alimentation par USB - Aucun adaptateur d'alimentation externe requis

  • Conception compacte à un seul câble pour plus de portabilité

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
18,99 € EUR hors TVA
22,79 € incluant TVA

Nº: ICUSB232V2

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur USB vers série à 1 port ICUSB232V2 convertit un port USB en port série RS232 DB9 qui vous permet de connecter, surveiller et contrôler un périphérique série.

Ce câble, qui prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 921,6 Kb/s, constitue une solution pratique et économique pour fournir une connectivité série à des périphériques comme des terminaux de point de vente, des modems série, de l'équipement industriel et une grande variété d'autres périphériques RS232.

Le convertisseur USB vers RS232 s'installe facilement et est compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation, y compris Windows® 8, Linux et Mac OS®, pour une intégration facile en environnement mixte.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • S'installe dans n'importe quel ordinateur portable ou de bureau grâce à sa compatibilité avec de nombreux systèmes d'exploitation, y compris Windows® 8
  • Bénéficiez d'une communication efficace avec les appareils connectés avec la prise en charge d'un transfert haute vitesse de 921 Kb/s
  • Portable et léger, il est alimenté par USB et n'a besoin d'aucun autre adaptateur d'alimentation
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 9.x, 8.x, 10.6 to 10.13
Linux 2.4.31 to 4.11.x LTS Versions Only

Applications
  • Administrateurs IT qui souhaitent doter les ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et serveurs récents non équipés d’un port RS232 de fonctionnalités antérieures
  • Connexion aux lecteurs de code-barres, aux imprimantes de reçu et ux autres périphériques de point de vente.
  • Connexion, surveillance et commande de capteurs et d’autres équipements industriels/automobiles fragiles
  • Connectez et programmez des panneaux de signalisation à DEL et numériques
Numéros de produit
Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
ID du chipset Prolific - PL2303RA
Interface Série
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie USB 1.1/2.0
RS232
Style de port Câbles adaptateurs
Type de bus USB 2.0
Performance
Bits d'arrêt 1, 1.5, 2
Bits de données 5, 6, 7, 8
Contrôle de flux Aucun, marche/arrêt, RTS/CTS, DTR/DSR
Débit en bauds max. 921,6 Kb/s
MTBF 30 000 heures
Parité Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes
PEPS 512 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 9.x, 8.x, 10.6 to 10.13
Linux 2.4.31 to 4.11.x LTS Versions Only
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un port USB 1.1 (ou supérieur) disponible
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~65 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 35 mm [1.4 in]
Longueur du produit 430 mm [16.9 in]
Poids du produit 52.5 g [1.9 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 62.5 g [2.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB vers RS232
1 - Manuel d'instruction
Câble Adaptateur de 1.80m USB vers Série DB9 RS232 - Chipset FTDI
ICUSB2321F

Câble Adaptateur de 1.80m USB vers Série DB9 RS232 - Chipset FTDI

Ajoutez un port série RS232 grâce à la mémorisation du port de communication de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO

Câble Adaptateur de 30cm USB vers Série DB9 RS232 - Mémorisation de Port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA

Câble Adaptateur USB vers Port Série DB9 - DB25 avec Adaptateur DB9 DB25
ICUSB232DB25

Câble Adaptateur USB vers Port Série DB9 - DB25 avec Adaptateur DB9 DB25

Ajoutez un port série RS232 à un ordinateur portable ou à un ordinateur de bureau grâce à ce câble adaptateur USB plug-and-play

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA

Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 1 port avec isolation optique
ICUSB2321FIS

Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 1 port avec isolation optique

Ajoutez un port série RS232 grâce à l'isolation du circuit de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB

122,99 € hors TVA
147,59 € incluant TVA

Câble Adaptateur de 30 cm USB vers Série DB9 RS232 - Mémorisation de Port COM
ICUSB2321X

Câble Adaptateur de 30 cm USB vers Série DB9 RS232 - Mémorisation de Port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA

Câble Adaptateur de 90cm USB vers Série DB9 - Alimentation USB
ICUSB232SM3

Câble Adaptateur de 90cm USB vers Série DB9 - Alimentation USB

Ajoutez un port série RS232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA

Adaptateur 1 port USB vers Série RS232 avec Isolation 5kV et Protection Électrostatique 15kV (ESD)
ICUSB232IS

Adaptateur 1 port USB vers Série RS232 avec Isolation 5kV et Protection Électrostatique 15kV (ESD)

Ajoutez un port série RS232 à isolation galvanique et protection contre les décharges d'électricité statique via un port USB (montable sur rail DIN)

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA

Câble adaptateur / Convertisseur Micro USB vers série RS232 DB9 pour Android avec la charge USB
ICUSBANDR232

Câble adaptateur / Convertisseur Micro USB vers série RS232 DB9 pour Android avec la charge USB

Ajoutez un port série RS232 à votre smartphone ou tablette Android par Micro USB avec des capacités de charge USB

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA

Adaptateur USB vers 1 port série DB9 RS232 avec câble USB détachable A vers B de 1,8m
ICUSB232D

Adaptateur USB vers 1 port série DB9 RS232 avec câble USB détachable A vers B de 1,8m

Ajoutez un port série RS232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via un câble USB détachable

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA

Câble adaptateur USB vers série/parallèle 1s1p 0,9 m
ICUSB2321284

Câble adaptateur USB vers série/parallèle 1s1p 0,9 m

Ajoutez un port série RS232 et un port parallèle IEEE 1284 à votre ordinateur grâce à une seule connexion USB

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA

Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur
ICUSB2322X

Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA

Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232
ICUSB232C2

Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

46,99 € hors TVA
56,39 € incluant TVA

Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 2 ports avec mémorisation du port de communication
ICUSB2322F

Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 2 ports avec mémorisation du port de communication

Ajoutez deux ports série RS232 grâce à la mémorisation de communication de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA

Hub adaptateur industriel USB vers série 2 ports à fixation murale avec clips de rail DIN
ICUSB2322I

Hub adaptateur industriel USB vers série 2 ports à fixation murale avec clips de rail DIN

Ajoutez 2 ports série RS232 montables sur rails DIN à tout système par USB

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA

Hub série RS232 à 4 ports - Adaptateur USB vers 4x DB9 RS232 alimenté par bus
ICUSB2324

Hub série RS232 à 4 ports - Adaptateur USB vers 4x DB9 RS232 alimenté par bus

Ajoutez quatre ports série RS232 à tout ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA

Hub adaptateur USB vers série DB9 RS232 4 ports – Montage sur rail DIN industriel et mural
ICUSB2324I

Hub adaptateur USB vers série DB9 RS232 4 ports – Montage sur rail DIN industriel et mural

Ajoutez 4 ports série RS232 montables sur rails DIN à tout système par USB

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA

Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur
ICUSB2324X

Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur

Permet d’ajouter 4 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA

Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports
ICUSB2328

Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports

Ajoutez huit ports série RS232 à tout ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB

251,99 € hors TVA
302,39 € incluant TVA

Hub série RS232 à 8 ports - Adaptateur USB vers 8x DB9 RS232 à montage mural et rail DIN
ICUSB2328I

Hub série RS232 à 8 ports - Adaptateur USB vers 8x DB9 RS232 à montage mural et rail DIN

Ajoutez 8 ports série RS232 montables sur rails DIN à tout système par USB

219,99 € hors TVA
263,99 € incluant TVA

Hub série RS232 à 8 ports - Adaptateur USB vers 8x DB9 RS232 à montage en rack
ICUSB23208FD

Hub série RS232 à 8 ports - Adaptateur USB vers 8x DB9 RS232 à montage en rack

Transformez un port USB unique en huit ports série et connectez plusieurs hubs ensemble pour obtenir une solution évolutive

317,99 € hors TVA
381,59 € incluant TVA

Hub série RS232 à 16 ports - Adaptateur USB vers 16x DB9 RS232 à montage en rack
ICUSB23216FD

Hub série RS232 à 16 ports - Adaptateur USB vers 16x DB9 RS232 à montage en rack

Convertissez un port USB en 16 ports série RS232 dans un châssis montable en rack, de qualité industrielle, et installez plusieurs hubs en série pour une solution évolutive

606,99 € hors TVA
728,39 € incluant TVA

Hub Adaptateur FTDI USB 2.0 vers 16 Ports Série RS232 - Montage en Rack - Multiplexeur
ICUSB23216F

Hub Adaptateur FTDI USB 2.0 vers 16 Ports Série RS232 - Montage en Rack - Multiplexeur

Convertissez un seul port USB en 16 ports série RS232 dans un châssis renforcé montable en rack, de qualité industrielle

502,99 € hors TVA
603,59 € incluant TVA

Adaptateur industriel 2 ports USB série RJ45 - Montage mural et rail DIN
ICUSB2322RJ

Adaptateur industriel 2 ports USB série RJ45 - Montage mural et rail DIN

Rail DIN et adaptateur à fixation murale permettant d'ajouter deux connexions RJ45 série RS232 au port USB d'un PC ou d'un serveur

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA

FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN

Câble adaptateur DCE USB vers série RS232 DB9 null modem 1 port avec FTDI

Ajoutez un port série RS232 null modem à votre ordinateur portable ou de bureau par USB

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA

Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232 RS422 RS485 - Mémorisation de Port COM
ICUSB2324852

Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232 RS422 RS485 - Mémorisation de Port COM

Ajoutez la prise en charge RS232, RS422 et RS485 à votre ordinateur de bureau ou portable par le biais d'un USB

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA

Câbles USB 2.0 (USB A - Mini USB B) (2)

Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA3BK

Câble d'Extension Mâle/Femelle USB 2.0 de 90m - Prolongateur USB - Rallonge

Prolonge la longueur de votre câble de périphérique USB actuel jusqu'à 91 cm

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA6BK

Câble d'Extension Mâle/Femelle USB 2.0 de 1.80m - Prolongateur USB - Rallonge

Prolonge la longueur de votre câble de périphérique USB actuel jusqu'à 1,80 m

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Câbles DB9 et câbles DB25 (6)

Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 50 cm - M/F
MXT10050CMBK

Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 50 cm - M/F

Augmentez la distance de connexion entre vos appareils série DB9 jusqu'à 50 cm

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 1 m - M/F
MXT1001MBK

Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 1 m - M/F

Augmentez la distance de connexion entre vos appareils série DB9 jusqu'à 1 m

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 2 m - M/F
MXT1002MBK

Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 2 m - M/F

Augmentez la distance de connexion entre vos appareils série DB9 jusqu'à 2 m

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 3 m - M/F
MXT1003MBK

Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 3 m - M/F

Augmentez la distance de connexion entre vos appareils série DB9 jusqu'à 3 m

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

Câble Null Modem Croisé Série RS232 DB9  1 m - Noir
SCNM9FM1MBK

Câble Null Modem Croisé Série RS232 DB9 1 m - Noir

Branchez vos périphériques série pour transférer vos fichiers

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Câble Null Modem Croisé Série RS232 DB9  2 m - Noir
SCNM9FM2MBK

Câble Null Modem Croisé Série RS232 DB9 2 m - Noir

Branchez vos périphériques série pour transférer vos fichiers

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis