StarTech.com

Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550

Permet d’ajouter deux ports série RS-232 haute vitesse à votre PC, via un logement d’extension PCI.

Nº de produit : PCI2S550

  • Prise en charge de l’interface série RS-232.
  • Le partage d’interruption IRQ permet d’économiser des ressources et élimine les conflits.
  • La mise en mémoire tampon FIFO 16 octets garantit un transfert rapide des données et la fonctionnalité multitâches.
En voir plus
  • Sélection de caractères 5, 6, 7, 8 bit
  • Paire, impaire, absence de parité ou génération de bits de parité
36,99 € EUR hors TVA
44,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset ASIX - MCS9835CV
Interface Série
Nombre de ports 2
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI (5 volts)
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Débit en bauds max. 115,2 Kb/s
MTBF 6,548,788 Hours
PEPS 16 Byte
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 2 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI (5 V , 32 bits) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 12 cm [4.7 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur du produit 12 cm [4.7 in]
Poids du produit 61 g [2.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Poids brut 152 g [5.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte série PCI 2 ports
2 - Support PCI faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Carte PCI avec 1 Port Série RS232 - Adaptateur DB-9 - UART 16550
PCI1S550
Carte PCI avec 1 Port Série RS232 - Adaptateur DB-9 - UART 16550

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre PC, via un logement d’extension PCI.

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Carte PCI avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550
PCI4S550N
Carte PCI avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550

Permet d’ajouter quatre ports série RS-232 haute vitesse à votre PC, via un logement d’extension PCI.

64,99 € hors TVA
77,99 € incluant TVA
Carte PCI à faible encombrement avec 2 ports RS232 - Adaptateur série - UART 16550
PCI2S550_LP
Carte PCI à faible encombrement avec 2 ports RS232 - Adaptateur série - UART 16550

Ajoute 2 ports série RS-232 haut débit à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit doté d’un logement d’extension PCI

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Accessoires