StarTech.com

Carte PCI Express à 8 ports DB9 RS232 - Adaptateur PCIe série - UART 16950

Ajoutez 8 ports série RS232 à votre ordinateur via une fente PCI Express

Nº de produit : PEX8S952

  • Série RS-232 haute vitesse 8 ports avec vitesse de transfert de données jusqu'à 460,8 Kb/s
  • Câble de dérivation à clé électronique inclus
  • PEPS 128 octets par transmetteur et émetteur
En voir plus
  • Contrôle du flux logiciel intrabande automatisé à l’aide de Xon/Xoff programmable dans les deux directions
  • Contrôle du flux de matériel hors bande à l'aide de Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
  • Conforme aux spécifications de base PCI Express révision 1.0a
  • Deux voies haute performance Oxford UART 950
  • Carte PCI Express monopuce à support natif et une voie
237,99 € EUR hors TVA
285,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset PLX/Oxford - OXPCIe958
PLX/Oxford - OXPCIe954
Interface Série
Nombre de ports 8
Style de port Dongle (inclus)
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard
Performance
Débit en bauds max. 460,8 Kb/s
MTBF 87 600 heures
PEPS 128 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 8 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 98SE, ME, 2000, CE 4.2/5.0/6.0, 2000, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~85 %
Température de fonctionnement -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Température de stockage -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 65 mm [2.6 in]
Longueur du produit 90 mm [3.5 in]
Poids du produit 472 g [16.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 15.2 cm [6 in]
Package Width 21.6 cm [8.5 in]
Poids brut 585 g [20.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte série 8 ports
1 - Câble de dérivation 8 ports DB9
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 98SE, ME, 2000, CE 4.2/5.0/6.0, 2000, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certifications

Produits associés

Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 8 Ports Série RS232 - UART 16950
PEX8S950LP
Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 8 Ports Série RS232 - UART 16950

Ajoutez 8 ports série RS-232 à votre ordinateur via une fente PCI Express demi-hauteur

237,99 € hors TVA
285,59 € incluant TVA

Accessoires