StarTech.com

Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 8 Ports Série RS232 - UART 16950

Ajoutez 8 ports série RS-232 à votre ordinateur via une fente PCI Express demi-hauteur

Nº de produit : PEX8S950LP

  • 8 connexions DB9 RS232 utilisant une seule fente PCI Express
  • Câbles de dérivation inclus
  • Fournit des supports de fixation pour les boîtiers demi-hauteur et standard
En voir plus
  • Deux canaux 16C950 UART haute performance
  • Vitesse de transfert de données maximum de 921 Kb/s
  • Conforme aux spécifications PCI Express, révision 1.0a
237,99 € EUR hors TVA
285,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset PLX/Oxford - OXmPCI952
Interface Série
Nombre de ports 8
Style de port Dongle (inclus)
Type de bus PCI Express
Type de carte Faible encombrement (support standard inclus)
Performance
Bits d'arrêt 1, 1.5, 2
Bits de données 5, 6, 7, 8, 9
Contrôle de flux RTS/CTS, MARCHE/ARRET
Débit en bauds max. 921,6 Kb/s
Parité None, Even, Odd, 1, 0
PEPS 128 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 8 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Conditions environnementales
Humidité 5~95% RH
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 8 cm [3.1 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur de câble 280 mm [11 in]
Longueur du produit 15.7 cm [6.2 in]
Poids du produit 559 g [19.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 28.5 cm [11.2 in]
Package Width 15.9 cm [6.3 in]
Poids brut 0.7 kg [1.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI Express
2 - Câbles de dérivation
2 - Support de fixation standard
16 - Écrous hexagonaux amovibles
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Accessoires