Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Carte Contrôleur PCI Express avec 4 Ports Série RS232 DB9 Sortie d'Alimentation Protection EDS

Nº de produit : PEX4S553S

Ajoutez quatre ports RS232 protégés contre les décharges d'électricité statique avec une sortie d'alimentation 5 ou 12 V via une fente PCI Express

Spécifications techniques
  • Débit en bauds max. de 921,6 Kb/s

  • Protection contre les décharges d'électricité statique (ESD) de 15 kV

  • Sortie d'alimentation 5 ou 12 V sélectionnée par cavalier

Plus de Caractéristiques . . .
  • Support de hauteur standard installé, support faible encombrement inclus

  • PEPS 256 octets par transmetteur et récepteur

  • Conformité aux spécifications de base PCI Express, révision 1.1

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR COMFFR LAFIFR
INGFR
Disponible en
172,99 € EUR hors TVA
207,59 € incluant TVA

Nº: PEX4S553S

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

La carte série PCI Express PEX4S553S 4 ports vous permet d'ajouter quatre ports RS232 protégés contre les décharges d'électricité statique avec une sortie d'alimentation 5 ou 12 V via un slot PCI Express.

Idéale pour les environnements industriels, cette carte série 4 ports offre une protection intégrée contre les décharges d'électricité statique 15 kV qui aide à éviter que les appareils connectés ne soient endommagés en cas de surtension ou de décharge d'électricité statique.

De plus, pour les appareils qui requièrent plus de puissance, la carte série multi-ports offre également une option de sortie d'alimentation de 5 ou 12 V sélectionnable par cavalier (broche 9) en utilisant le bus PCI-E ou la connexion SP4 de votre bloc d'alimentation. Pour plus de polyvalence, la sortie d'alimentation peut être activée ou désactivée par port afin de vous laisser choisir quels ports fournissent une alimentation.

Cette carte RS232 polyvalente prend en charge des transferts de données série haute vitesse pouvant atteindre 921,6 Kb/s. En outre, elle est compatible avec une vaste gamme de systèmes d'exploitation. Pour optimiser les options d'installation, la carte 4 ports est équipée d'un support de hauteur standard et comprend un support faible encombrement optionnel pour les ordinateurs compacts. Pour éviter les enchevêtrements de câbles liés aux ports fixes/statiques, la carte comporte un câble de dérivation qui utilise un seul de ses connecteurs pour fournir quatre ports série RS232 polyvalents.

Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Protégez votre système des dommages grâce à la protection intégrée contre les décharges d'électricité statique
  • Bénéficiez d'une communication efficace avec les appareils connectés avec la prise en charge d'un transfert haute vitesse de 921 Kb/s
  • Evitez tout enchevêtrement de câbles grâce au câble de dérivation inclus
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Applications
  • Surveillez et contrôlez des machines industrielles sur une chaîne de montage ou dans un environnement de production
  • Applications de vente au détail dans les épiceries et autres magasins de vente au détail pour le contrôle des claviers, tiroirs-caisses, imprimantes de reçus, lecteurs de carte (à bande magnétique ou non), balances et moniteurs en hauteur sur support
  • Stations de travail de type guichet bancaire en versions pleine longueur ou faible encombrement, permettant de contrôler les périphériques série tels que les tiroirs-caisses, les lecteurs de carte, les lecteurs de carte par glissement, les claviers, les claviers d'identification personnelles, les penpads.
  • Machines et kiosques automatisés en libre service permettant de contrôler des périphériques série tels que les balances, les écrans tactiles, les lecteurs de carte magnétique, les lecteurs de code à barres, les imprimantes de reçu et les imprimantes d'étiquette
  • Utilisé pour contrôler de nombreuses caméras de surveillance et de sécurité dans des parkings, des bâtiments, etc.
  • Les guichets automatiques standard de distribution de billets permettant de contrôler les claviers, les imprimantes de reçu, les lecteurs de carte, les lecteurs de carte par glissement, les écrans tactiles LCD, les contrôles de caméra, etc.
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset ASIX - MCS9904
Interface Série
Nombre de ports 4
Style de port Dongle (inclus)
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Bits d'arrêt 1, 1.5, 2
Bits de données 5, 6, 7, 8, 9
Contrôle de flux Aucun, marche/arrêt, RTS/CTS
Débit en bauds max. 921,6 Kb/s
MTBF 316 082 heures
Parité Even, Odd, Mark, Space, None
PEPS 256 Bytes
Protection contre les surtensions Protection contre les décharges d'électricité statique 15 kV
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 4 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Connecteur d'alimentation SP4 libre (si une puissance supplémentaire est requise pour les appareils connectés)
Slot d'extension PCI Express libre
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 119 mm [4.7 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 92 mm [3.6 in]
Poids du produit 286 g [10.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 418 g [14.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte série
1 - Câble de dérivation
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
Carte série RS232 PCI 4 ports avec sortie d'alimentation
PCI4S954PW

Carte série RS232 PCI 4 ports avec sortie d'alimentation

Ajoutez 4 ports série RS232 avec sortie d'alimentation sélectionnable de 5 ou 12 V par le biais d'une fente PCI

129,99 € hors TVA
155,99 € incluant TVA

Carte Série RS232 PCI Express avec 8 ports - UART 161050 - LP / Faible Encombrement
PEX8S1052

Carte Série RS232 PCI Express avec 8 ports - UART 161050 - LP / Faible Encombrement

Permet d'ajouter 8 ports série RS-232 à votre ordinateur via une seule fente PCI Express demi-hauteur

106,99 € hors TVA
128,39 € incluant TVA

Carte PCI Express Série 4 ports - 2x RS232 et 2x RS422 / RS485
PEX4S232485

Carte PCI Express Série 4 ports - 2x RS232 et 2x RS422 / RS485

Ajoutez deux ports série RS232 et deux ports série RS422/485 à votre PC par le biais d'une fente d’extension PCI Express

158,99 € hors TVA
190,79 € incluant TVA

Hub adaptateur USB vers série DB9 RS232 4 ports – Montage sur rail DIN industriel et mural
ICUSB2324I

Hub adaptateur USB vers série DB9 RS232 4 ports – Montage sur rail DIN industriel et mural

Ajoutez 4 ports série RS232 montables sur rails DIN à tout système par USB

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA

Câble Série RS232 DB-9 de 1.8 m Mâle Femelle - Gris
MXT100

Câble Série RS232 DB-9 de 1.8 m Mâle Femelle - Gris

Prolongez votre câble de souris ou votre câble d'écran jusqu'à 1,80 m

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Câble série mâle 9 broches de 41 cm à montage sur panneau vers adaptateur de carte mère 10 broches
PNL9M16

Câble série mâle 9 broches de 41 cm à montage sur panneau vers adaptateur de carte mère 10 broches

Transformez une embase série IDC de carte mère en connecteur série R232 10 broches montable sur panneau

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Câble Null Modem Série RS232 DB9 - 3m - 2x DB-9 Femelle
SCNM9FF

Câble Null Modem Série RS232 DB9 - 3m - 2x DB-9 Femelle

Transférez des fichiers via une connexion série

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis