StarTech.com

Carte PCI Express à faible encombrement avec 2 ports série RS232 DB9 - UART 16950

Ajoutez 2 ports série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via un slot d’extension PCI Express

Nº de produit : PEX2S952LP

  • PEPS 128 octets par transmetteur et émetteur
  • Contrôle du flux logiciel intrabande automatisé à l’aide de Xon/Xoff programmable dans les deux directions
  • Contrôle du flux matériel hors bande à l'aide de Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
En voir plus
  • Conformité aux spécifications de base PCI Express révision 1.1a
  • Deux voies haute performance Oxford 950 UART
  • Carte PCI Express monopuce à support natif et une voie
  • Sortie d’alimentation sélectionnable sur la broche 9 pour le port série
  • Deux ports série RS-232 haute vitesse avec vitesse de transfert pouvant atteindre 460,8 Kb/s
  • Fournie avec un support de fixation demi-hauteur; support de fixation standard en option
49,99 € EUR hors TVA
59,99 € EUR incluant TVA

Présentation

La carte série PCI Express demi-hauteur PEX2S952LP transforme une fente PCI Express en deux connexions série RS232 (DB9).

La carte offre une conception monopuce à support natif permettant d’optimiser les spécificités PCI Express (PCI-E) tout en permettant de diminuer la charge supportée par l’unité centrale jusqu'à 48 % par rapport aux cartes série à puce pont traditionnelles.

La carte adaptateur PCI Express vers série RS232 est compatible avec une large gamme de systèmes d'exploitation, y compris Windows® 7/Server 2008 R2/Vista/XP/2000 et noyau Linux 2.6.11 à 4.11.x. La carte est préconfigurée avec un support profil bas, mais inclut également un support profil complet en option qui vous permet d'ajouter deux ports série à pratiquement n'importe quel ordinateur (quelle que soit la forme).

Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Vitesses de transfert pouvant atteindre jusqu’à 460 Kb/s pour des périphériques série offrant une performance optimale
  • Cette carte PCI Express à une seule puce native et une voie offre une performance accrue, pour une réduction de la charge de l’unité centrale jusqu'à 48 %
  • La carte est préconfigurée pour les systèmes demi-hauteur, mais elle inclut un support pleine hauteur pour plus de polyvalence

Applications

Stations de travail de type guichet bancaire en version pleine hauteur ou demi-hauteur pour le contrôle des périphériques série tels que les tiroirs-caisses, les lecteurs de carte (à bande magnétique ou non), les imprimantes, les claviers, les claviers de code PIN, les PenPads

Applications de vente au détail dans les épiceries et autres magasins de vente au détail pour le contrôle des claviers, tiroirs-caisses, imprimantes de reçu, lecteurs de carte (à bande magnétique ou non), balances et moniteurs en hauteur sur support

Machines et kiosques automatisés de libre service pour le contrôle des périphériques série tels que les balances, les écrans tactiles, les lecteurs de carte magnétique, les lecteurs de code à barres, les imprimantes de reçu et les imprimantes d'étiquette

Guichets automatiques standard de distribution de billets pour le contrôle des claviers, des imprimantes de reçu, des lecteurs de carte (à bande magnétique ou non), les écrans tactiles LCD, les caméras, etc.

Utilisée pour contrôler de nombreuses caméras de surveillance/sécurité dans les parkings, les immeubles de bureaux, etc.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset PLX/Oxford - OXPCIe952
Interface Série
Nombre de ports 2
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Faible encombrement (support standard inclus)
Performance
Débit en bauds max. 460,8 Kb/s
MTBF 87,600 Hours
PEPS 128 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 2 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Ports internes 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~85 %
Température de fonctionnement -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Température de stockage -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 80 mm [3.1 in]
Longueur du produit 90 mm [3.5 in]
Poids du produit 46 g [1.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 149 g [5.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte série demi-hauteur
1 - Câble plat avec port DB9
1 - Support faible encombrement
1 - Support pleine hauteur
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certifications

Produits associés

Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
Carte Série RS232 PCI Express avec 1 port - Faible Encombrement - UART 16950

Ajoutez un port série RS232 haut débit à un ordinateur avec un slot PCI

62,99 € hors TVA
75,59 € incluant TVA

Accessoires