StarTech.com

Carte Série RS232 PCI Express avec 1 port - Faible Encombrement - UART 16950

Ajoutez un port série RS232 haut débit à un ordinateur avec un slot PCI

Nº de produit : PEX1S952LP

  • Un port série RS-232 haute vitesse avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 460,8 Kb/s
  • Puce unique native, voie PCI Express unique
  • Livrée avec un support demi-hauteur/faible encombrement et un support facultatif de hauteur standard
En voir plus
  • Sortie d’alimentation sélectionnable sur broche 9 pour le port série
  • Une voie haute performance Oxford UART 950
  • FIFO 128 octets par transmetteur et récepteur
  • Logiciel de contrôle de flux intrabande automatisé à l’aide de Xon/Xoff programmable dans les deux directions
  • Contrôle de flux matériel extrabande automatisé à l’aide de Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
  • Conformité aux spécifications de base PCI Expressn révision 1.0a
62,99 € EUR hors TVA
75,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset PLX/Oxford - OXPCIe952
Interface Série
Nombre de ports 1
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Faible encombrement (support standard inclus)
Performance
Bits d'arrêt 1, 1.5, 2
Bits de données 4, 5, 6, 7, 8
Débit en bauds max. 460,8 Kb/s
MTBF 87,600 Hours
PEPS 128 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x à 4.11.x versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Remarque Sortie d’alimentation sélectionnable sur la broche 9 du port série
Conditions environnementales
Humidité 5~85% RH
Température de fonctionnement -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Température de stockage -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 65 mm [2.6 in]
Longueur du produit 90 mm [3.5 in]
Poids du produit 48 g [1.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Poids brut 130 g [4.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte série 1 port
1 - Support de hauteur standard
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x à 4.11.x versions LTS uniquement

Certifications

Accessoires