StarTech.com

Carte série PCI Express RS232 à support natif, faible encombrement 4 ports avec UART 16950

Ajoutez 4 ports série RS232 haute vitesse à votre ordinateur par le biais d'une fente d’extension PCI Express faible encombrement

Nº de produit : PEX4S952LP

  • Quatre ports série RS-232 haute vitesse avec vitesse de transfert de données jusqu'à 460,8 Kb/s.
  • Deux voies haute performance Oxford UART 950
  • Support de fixation demi-hauteur installé pour les boîtiers à faible encombrement. Inclut un support de hauteur standard
En voir plus
  • Carte PCI Express monopuce à support natif et une voie
  • PEPS 128 octets par transmetteur et récepteur
  • Sortie d’alimentation sélectionnable sur broche 9 pour le port série
  • Conforme aux spécifications de base PCI Express révision 1.1a
  • Contrôle du flux logiciel intrabande automatisé à l’aide du Xon/Xoff programmable dans les deux directions
  • Contrôle du flux matériel hors bande automatisé à l'aide de Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
122,99 € EUR hors TVA
147,59 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

La carte série PCI Express RS232 PEX4S952LP à support natif, faible encombrement 4 ports (UART 16950) transforme un slot PCI Express en quatre connexions série RS232 (DB9).

Reposant sur une conception de puce unique native permettant d’optimiser les capacités de PCI Express (PCI-E), la carte réduit la charge appliquée à l’ordinateur d’au plus 48 % par rapport aux cartes série conventionnelles à puce de pont.

La carte adaptateur série PCI Express RS232 est compatible avec de nombreux systèmes d’exploitation, incluant Windows® 2000/XP/2003/Vista, Linux Kernel 2.6.11 et versions ultérieures. Dotée d’un support faible encombrement/mi-hauteur; elle inclut également un support pleine hauteur facultatif qui vous permet d’ajouter quatre ports série à quasiment tous les ordinateurs (quel que soit le format du boîtier).

Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • La carte est préconfigurée pour les systèmes à faible encombrement, mais elle inclut un support pleine hauteur pour plus de polyvalence
  • Le PCI Express monopuce à support natif et voie unique permet d’augmenter le rendement et de réduire la charge appliquée au processeur jusqu'à 48 %
  • Vitesses de transfert allant jusqu’à 460 Kb/s pour des périphériques série offrant une bonne performance

Applications

Postes de travail de type guichet bancaire en versions pleine hauteur ou faible encombrement, permettant de contrôler les périphériques série, tels que les tiroirs-caisses, les lecteurs de carte, les lecteurs de carte (à bande magnétique ou non), les imprimantes, les claviers, les claviers d'identification personnelle, les PenPads

Applications de vente au détail dans les épiceries et autres magasins de vente au détail pour le contrôle des claviers, tiroirs-caisses, imprimantes de reçus, lecteurs de carte (à bande magnétique ou non), balances et moniteurs en hauteur sur support

Machines et kiosques automatisés de libre service pour le contrôle des périphériques série, tels que les balances, les écrans tactiles, les lecteurs de carte magnétique, les lecteurs de code à barres, les imprimantes de reçus et les imprimantes d'étiquette

Guichets automatiques standard de distribution de billets pour le contrôle des claviers, des imprimantes de reçus, des lecteurs de carte (à bande magnétique ou non), les écrans tactiles LCD, les caméras, etc.

Utilisée pour contrôler de nombreuses caméras de surveillance/sécurité dans les parkings, les immeubles de bureaux, etc.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset PLX/Oxford - OXPCIe954
Interface Série
Nombre de ports 4
Style de port Dongle (inclus)
Type de bus PCI Express
Type de carte Faible encombrement (support standard inclus)
Performance
Débit en bauds max. 460,8 Kb/s
MTBF 87,600 Hours
PEPS 128 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 4 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Ports internes 1 - LP4 (4 broches , alimentation disque dur Molex) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® CE 6.0/5.0/4.2, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~85 %
Température de fonctionnement -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Température de stockage -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 80 mm [3.1 in]
Longueur du produit 90 mm [3.5 in]
Poids du produit 58 g [2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.4 kg [0.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte série faible encombrement 4 ports
1 - Câble de dérivation DB9 4 ports
1 - Support pleine hauteur
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® CE 6.0/5.0/4.2, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certifications

Produits associés

Carte PCI avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550
PCI4S550N
Carte PCI avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550

Permet d’ajouter quatre ports série RS-232 haute vitesse à votre PC, via un logement d’extension PCI.

64,99 € hors TVA
77,99 € incluant TVA
Carte PCI Express à 8 ports DB9 RS232 - Adaptateur PCIe série - UART 16950
PEX8S952
Carte PCI Express à 8 ports DB9 RS232 - Adaptateur PCIe série - UART 16950

Ajoutez 8 ports série RS232 à votre ordinateur via une fente PCI Express

237,99 € hors TVA
285,59 € incluant TVA
Carte PCI Express à faible encombrement avec 2 ports série RS232 DB9 - UART 16950
PEX2S952LP
Carte PCI Express à faible encombrement avec 2 ports série RS232 DB9 - UART 16950

Ajoutez 2 ports série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via un slot d’extension PCI Express

49,99 € hors TVA
59,99 € incluant TVA
Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
Carte Série RS232 PCI Express avec 1 port - Faible Encombrement - UART 16950

Ajoutez un port série RS232 haut débit à un ordinateur avec un slot PCI

62,99 € hors TVA
75,59 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements