StarTech.com

Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232 RS422 RS485 - Mémorisation de Port COM

Ajoutez la prise en charge RS232, RS422 et RS485 à votre ordinateur de bureau ou portable par le biais d'un USB

Nº de produit : ICUSB2324852

  • Rétrocompatible avec USB 1.1
  • Alimentation par USB - Aucun autre adaptateur d'alimentation externe requis
  • Les deux ports peuvent fonctionner simultanément avec des protocoles de communication mélangés ou assortis.
En voir plus
  • Inclut un support pour fixation au mur d'adaptateur USB vers série
  • Équipé d'un port USB solide vissable pour que les câbles ne soient pas débranchés accidentellement
  • Capacité de renommer des dispositifs pour mieux les reconnaître
  • Les attributions de port COM sont maintenues après la réinitialisation.
  • 1 port (DB9) configurable pour RS232, RS422 ou RS485; 2 ports (bornier) configurables pour RS422 ou RS485
  • Modes d'interface multiples, incluant : 4 fils RS422(TxD+/-, RxD+/-) et 2 fils RS485 (DATA+, DATA-)
  • Prend en charge la technologie « Auto Transceiver Turn Around » RS-485 grâce à du matériel ATTA unique
  • L'adaptateur d'alimentation externe peut être utilisé (non obligatoire) si votre périphérique a besoin de plus de puissance que peut en fournir l'USB hôte.
  • Echo de transmission pour la détection de collision RS485
  • Adaptateur USB vers 2 ports série RS232/422/485 en liaison directe
126,99 € EUR hors TVA
152,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset FTDI - FT2232H
Interface Série
Nombre de ports 2
Style de port Hub externe
Type de bus USB 2.0
Performance
Bits d'arrêt 1, 2
Bits de données 7, 8
Contrôle de flux Marche/arrêt, matériel et aucun
Débit en bauds max. 921,6 Kb/s
Parité Odd, Even, Mark, Space, and None
PEPS 128 Bytes
Protocole série RS-232/422/485
Connecteur(s)
Ports externes 1 - Bornier (5 fils)
1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 à 10.14
Linux 2.4.x à 4.4.x Versions LTS uniquement
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Rouge - DEL d'alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Non inclus (non requis pour les applications standard)
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 0.385A
Tension de sortie 5 DC
Type de prise B
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 à 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Hauteur du produit 2.3 cm [0.9 in]
Largeur du produit 44.2 mm [1.7 in]
Longueur du produit 82.3 mm [3.2 in]
Poids du produit 300 g [10.6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 20.8 cm [8.2 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Poids brut 310 g [10.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support de fixation au mur
1 - Adaptateur USB vers RS232/RS422/485
1 - Câble USB A vers B
1 - CD de pilote
1 - Guide d'installation

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 à 10.14
Linux 2.4.x à 4.4.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
Adaptateur industriel USB vers série DB9 RS422 / RS485 à 1 port avec isolation

Ajoutez un port série R422/485 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB

134,99 € hors TVA
161,99 € incluant TVA
Câble Adaptateur Professionnel de 1.80m USB vers RS422/485 - Mémorisation de Port COM
ICUSB422
Câble Adaptateur Professionnel de 1.80m USB vers RS422/485 - Mémorisation de Port COM

Ajoutez un port série RS422/485 à votre système via USB, avec une mémorisation des paramètres du port de communication

62,99 € hors TVA
75,59 € incluant TVA
Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur
ICUSB2322X
Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232
ICUSB232C2
Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

46,99 € hors TVA
56,39 € incluant TVA
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM
ICUSB2321X
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Câble Adaptateur de 30cm USB vers Série DB9 RS232 - Mémorisation de Port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur
ICUSB2324X
Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur

Permet d’ajouter 4 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA

Accessoires