StarTech.com

Carte série RS232 PCI 4 ports avec sortie d'alimentation

Ajoutez 4 ports série RS232 avec sortie d'alimentation sélectionnable de 5 ou 12 V par le biais d'une fente PCI

Nº de produit : PCI4S954PW

  • Quatre ports série RS232 haute vitesse avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 460 Kb/s
  • Tension de sortie sélectionnable de 5 ou 12 V
  • Sortie d'alimentation sélectionnable sur la broche 1/4/8/9
En voir plus
  • La carte PCI universelle permet une installation sur les fentes 3,3 ou 5 V
  • Conformité aux spécifications PCI révision 3.0
  • UART Oxford 16C950 haute performance
  • FIFO 128 octets par transmetteur et récepteur.
  • Protection ±15 kV contre les décharges d'électricité statique sur toutes les broches de signal
129,99 € EUR hors TVA
155,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset PLX/Oxford - OXuPCI954
Interface Série
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie PCI 3.0
Style de port Dongle (inclus)
Type de bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Bits d'arrêt 1, 1.5, 2
Bits de données 5, 6, 7, 8, 9
Contrôle de flux Intrabande automatisé (marche/arrêt)
Hors bande automatisé (CTS/RTS et/ou DSR/DTR)
PEPS 128 Bytes
Protection contre les surtensions Protection ±15 kV contre les décharges d'électricité statique sur toutes les broches de signal
Protocole série RS-232
Vitesse max. de transfert de données 460,8 Kbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 4 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Ports internes 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Femelle
Types de connecteur 1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits) Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® CE 5.0, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x à 4.4.x Versions LTS uniquement
Alimentation
Tension de sortie 12/5V DC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~85 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 6.4 cm [2.5 in]
Largeur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur du produit 12.7 cm [5 in]
Poids du produit 68 g [2.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 15 cm [5.9 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Poids brut 0.4 kg [0.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte série 4 ports
1 - Câble de dérivation
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® CE 5.0, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x à 4.4.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Carte PCI avec 2 Ports RS232 et 1 Port Parallèle - Adaptateur Série - UART 16550
PCI2S1P
Carte PCI avec 2 Ports RS232 et 1 Port Parallèle - Adaptateur Série - UART 16550

Permet d’ajouter un port parallèle et deux ports série RS-232 à votre PC, via un logement d’extension PCI.

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA

Accessoires