StarTech.com

Adaptateur de carte contrôleur SATA PCI Express 1x eSATA + 1x SATA 6 Gbps

Permet d’ajouter des ports externes et internes 6 Gbps SATA 3.0 ports pour bénéficier d’un accès aux solutions de stockage haute vitesse

Nº de produit : PEXSAT31E1

  • Prise en charge de vitesses de transfert SATA Rev 3.0 d’au plus 6.0 Gbps et rétrocompatibilité avec SATA I/II à 1.5/3.0 Gbps.
  • Prise en charge multiplicateur de port à base FIS et commutation basée sur commande.
  • Prise en charge des modes RAID 0 et 1.
En voir plus
  • Conformité aux spécifications PCI Express 2.0.
  • Utilisation de câblage SAT/eSATA existant.
  • Prise en charge de la mise en attente des commandes natives (NCQ) et des commandes ATA/ ATAPI.
  • Livraison avec un support d’installation pleine hauteur/faible encombrement.
  • Adaptateurs LED pour voyants LED d’activité du disque dur.
42,99 € EUR hors TVA
51,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset Marvell - 88SE9128
Interface eSATA & SATA
SATA
Nombre de ports 2
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
ATAPI Support Oui
Bootable Oui
Modes RAID pris en charge JBOD - (« Just a Bunch of Disks » : simple concaténation de disques)
RAID 0 (entrelacement de disques)
RAID 1 (duplication de disques)
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 5
Number of Ports That Support Port Multiplier 2 (can only use 1 PM at a time)
Prise en charge multiplicateur de port Oui
RAID Oui
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 6 Gbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - eSATA (7 broches , données) Prise
Ports internes 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 à 10.14
Linux 3.5.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Remarque : Les lecteurs connectés ne peuvent pas être utilisés comme lecteurs système / principaux pour les serveurs Windows 2012, 2012 R2, 2016
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le débit maximum de cette carte est limité par l'interface de bus. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles PCI Express 1.0, le débit maximal est de 2,5 Gb/s. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles PCI Express 2.0, le débit maximal est de 5 Gb/s.

Un seul port peut utiliser le multiplicateur de ports à la fois.

La fonction d'alarme n'est pas prise en charge dans le logiciel MSU.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 15~90 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Rouge
Hauteur du produit 1.8 cm [0.7 in]
Largeur du produit 53 mm [2.1 in]
Longueur du produit 67 mm [2.6 in]
Poids du produit 30 g [1.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.4 cm [6.9 in]
Poids brut 123 g [4.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte contrôleur PCI Express SATA
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 à 10.14
Linux 3.5.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Remarque : Les lecteurs connectés ne peuvent pas être utilisés comme lecteurs système / principaux pour les serveurs Windows 2012, 2012 R2, 2016

Certifications

Produits associés

Carte contrôleur 2 ports SATA 6Gbps PCI Express eSATA
PEXESAT32
Carte contrôleur 2 ports SATA 6Gbps PCI Express eSATA

Permet d’ajouter deux ports SATA 6Gbps eSATA pour bénéficier d’un accès haute vitesse à des solutions de stockage externe de grands volumes de données.

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express vers 2 ports SATA III (6 Gb/s)
PEXSAT32
Carte contrôleur PCI Express vers 2 ports SATA III (6 Gb/s)

Permet d’ajouter deux ports SATA 6Gbps eSATA pour bénéficier d’un accès haute vitesse à des solutions de stockage interne de grands volumes de données.

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
PCI SATA Controller Card (1 Port eSATA + 1 Port SATA) w/ Low Profile Bracket
PCIESATA2I
Carte contrôleur PCI vers 1 port eSATA + 1 port SATA avec support faible encombrement

Ajoutez un port SATA interne et un port SATA externe (eSATA) à votre ordinateur portable, via un slot d’extension PCI

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA
Carte adaptateur contrôleur PCI Express 2 ports eSATA
PEXESATA2
Carte adaptateur contrôleur PCI Express 2 ports eSATA

Ajoutez 2 ports eSATA à votre ordinateur via un logement d’expansion PCI Express

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA

Accessoires