StarTech.com

Carte adaptateur contrôleur PCI Express 2 ports eSATA

Ajoutez 2 ports eSATA à votre ordinateur via un logement d’expansion PCI Express

Nº de produit : PEXESATA2

  • 2 ports eSATA externes.
  • Prise en charge de FIS et de la technologie des multiplicateurs de port à base de commande.
  • Prise en charge de disque à grande capacité avec adresse de bloc logique (LBA).
En voir plus
  • Prise en charge de disque à branchement à chaud.
  • Prise en charge de la mise en file d'attente des commandes natives (NCQ).
  • Conformité aux spécifications ATA 2,5 de série avec vitesses de transfert d’au plus 3.0 Gbps.
  • Utilisation d’un chipset unique natif PCI Express. Inclut un support d’installation de faible encombrement/mi-hauteur
  • Inclut un support d’installation faible encombrement/demi-hauteur.
25,99 € EUR hors TVA
31,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Cette carte adaptateur contrôleur PCI Express 2 ports eSATA permet une connectivité simple entre un ordinateur hôte et des périphériques eSATA. Doter la carte adaptateur de deux ports eSATA est une solution économique pour connecter un périphérique de stockage à accès rapide et à branchement à chaud, permettant ainsi de sauvegarder et d'archiver plus facilement les données.

Compatible avec les disques durs SATA 300 (SATA II) et les vitesses de transfert de données allant jusqu’à 3 Gbps, la carte adaptateur est dotée d’un chipset unique PCI Express qui améliore la compatibilité, la fiabilité et les performances pour répondre aux besoins de stockage externes SATA.

La carte contrôleur eSATA PCI Express est également dotée d’une capacité de multiplicateur de port avec basculement à base de commande, permettant la connexion de plusieurs disques durs externes à un système Windows® hôte à l'aide d'une connexion SATA externe unique.

La carte contrôleur eSATA est une solution double profil, elle inclut un support de faible encombrement et à mi-hauteur pour adapter des applications système compactes ou à facteur de forme petit.

Points forts de StarTech.com

  • La technologie multiplicateur de port permet la prise en charge de boîtiers externes de plusieurs disques via un câble eSATA unique et à des vitesses allant jusqu’à 3.0 Gbps.
  • Prise en charge des disques durs de capacité supérieure à 136 Go avec LBA 48 bits et un chipset PCI Express natif à la place d’une puce de pont, afin de garantir la vitesse et la fiabilité du fonctionnement.
  • Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com et d’une assistance technique gratuite à vie

Applications

Permet d’augmenter les capacités eSATA de stockage externe à accès rapide d’une station de travail ou d’un serveur.

Permet d’ajouter des ports eSATA avec prise en charge des multiplicateurs de ports pour augmenter la capacité de stockage externe.

Mise à jour des modes de connexion externes plus lents vers la connectivité SATA native

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset Silicon Image - SiI3132
Interface eSATA
Nombre de ports 2
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
MTBF 3 141 188 heures
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 8
Number of Ports That Support Port Multiplier 2 (can use 2 PM at a time)
Prise en charge multiplicateur de port Oui
Protocoles pris en charge FIS Based Switching for an additional 1-5 ports
Native Command Queuing (NCQ)
Legacy Command Queuing (LCQ)
RAID Non
Type et débit SATA II (3 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 300 Mbit/s (3 Gbit/s)
Connecteur(s)
Ports externes 2 - eSATA (7 broches , données) Prise
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Notes spéciales / Configuration
Remarque PCI Express 1.1 et est compatible avec un slot PCI Express 2.0
Le multiplicateur de ports n’est pas pris en charge par Mac OS®
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 90 mm [3.5 in]
Longueur du produit 120 mm [4.7 in]
Poids du produit 67.9 g [2.4 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte eSATA PCI Express
1 - Support faible encombrement
1 - CD d'installation
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Certifications

Accessoires