StarTech.com

Carte contrôleur eSATA II ExpressCard 54 mm 2 ports à montage encastré

Ajoutez 2 ports eSATA à montage encastré à un ordinateur portable via une fente ExpressCard/54

Nº de produit : ECESATA254F

  • Format fin ExpressCard/54 (54 mm) unique à encastrement
  • Deux voies eSATA indépendantes
  • Compatibilité totale avec les lecteurs de disque dur SATA révision (SATA 150, SATA 300), les lecteurs à état solide (SSD) et les lecteurs optiques
En voir plus
  • Prise en charge de la technologie de multiplicateur de ports à base FIS
  • Prise en charge des disques SATA à grande capacité par LBA 48 bits
  • Prise en charge de « Legacy Command Queuing » (LCQ) et de mise en file d'attente des commandes natives (NCQ)
  • Conformité aux spécifications PCI Express révision 1.0a
  • Compatibilité avec l'installation plug-and-play et l'échange à chaud
35,99 € EUR hors TVA
43,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Silicon Image - SiI3132
Interface eSATA
Nombre de ports 2
Type de bus ExpressCard
Type de carte ExpressCard 54 mm
Performance
Prise en charge multiplicateur de port Oui
RAID Non
Type et débit SATA II (3 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 3 Gbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 2 - eSATA (7 broches , données) Prise
Types de connecteur 1 - Carte ExpressCard (54mm)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Fente ExpressCard/54
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Non inclus (non requis pour les applications standard)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 0.5 cm [0.2 in]
Largeur du produit 54 mm [2.1 in]
Longueur du produit 75 mm [3 in]
Poids du produit 22.5 g [0.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 88 g [3.1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte ExpressCard eSATA
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'utilisation

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Certifications

Produits associés

Carte contrôleur 2 ports SATA 6Gbps PCI Express eSATA
PEXESAT32
Carte contrôleur 2 ports SATA 6Gbps PCI Express eSATA

Permet d’ajouter deux ports SATA 6Gbps eSATA pour bénéficier d’un accès haute vitesse à des solutions de stockage externe de grands volumes de données.

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
PCI SATA Controller Card (1 Port eSATA + 1 Port SATA) w/ Low Profile Bracket
PCIESATA2I
Carte contrôleur PCI vers 1 port eSATA + 1 port SATA avec support faible encombrement

Ajoutez un port SATA interne et un port SATA externe (eSATA) à votre ordinateur portable, via un slot d’extension PCI

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA

Accessoires